ADAR3002

推荐新设计使用

17.7 至 21.2 GHz、2 波束&4 元件、双极化、接收 Ka 波段波束形成器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 频率范围 17.7 GHz 至 21.2 GHz
  • 噪声系数(使用电子增益)= 2.0 dB
  • 低功耗 = 362mW(标称偏置设置)
    • 8 个可编程放大器偏置设置
  • RMS 增益误差 = 0.2 dB
  • RMS 相位误差 = 2.3 度
  • 19.5 GHz 时,相干增益 = 25.1 dB
    • 所有 8 个输入均驱动
  • 19.5 GHz 时,单路增益 = 7.1 dB
  • 19.5 GHz 时,IIP3 = -21.6 dBm
  • 19.5 GHz 时,IP1dB = -29.4 dBm
  • 交叉极化隔离度 = 25 dB
  • 0 度至 360 度相位调节范围
  • 5.625 度步长/分辨率
  • ≥31 dB 增益调整范围
  • ≤0.5 dB 增益分辨率
  • 用于存储 256 个预存储波束位置的存储器
    • 每束光每个偏振有 64 个光束状态
  • 用户可编程时序控制器用于选择光束状态
  • 用于存储 64 个波束位置的 FIFO 存储器
    • 每束光每个偏振有 16 个光束状态
  • 可变的 SPI 长度可实现灵活、高效的光束命令
    • 更新、重置和静音 1 至 16 个孔径光束
  • 用于集成温度传感器和 AMUX 引脚的 8 位 ADC
  • 3 线或 4 线 SPI
ADAR3002
17.7 至 21.2 GHz、2 波束&4 元件、双极化、接收 Ka 波段波束形成器
ADAR3002 Chip
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

技术文章 1

申请保密协议

ADI 联系电子邮件:beamformer@analog.com

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAR3002的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览