ADAR3001
推荐新设计使用27.5 GHz - 31 GHz,4波束和4元件,Ka段波束合成器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 频率范围27.5 GHz至31 GHz
- 低功耗(<;每信道12 mW)
- 4波束/16信道波束合成集成电路(IC)
- 可配置进行传输或接收操作
- 可编程时延和波束控制步进衰减器
- 存储波束位置的内部存储器
- 用于快速高效波束状态选择的用户可编程时序控制器
- 通过指针或SPI发布的更新、重置、&消音波束指令
- 支持波束跳换和光栅扫描
- 用于以下部件的集成式ADC:
- 温度传感器
- 通用模拟输入
- 可编程偏置模式
- 4线SPI接口的16芯并行可寻址性
- 便于使用的BGA封装
参考资料
技术文章 3
申请保密协议
请联系ADI:Beamformer团队。
视频 1
器件驱动器 1
产品选型指南 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADAR3001ABCZ | CHIP SCALE BGA | ||
ADAR3001ABCZ-CSL | CHIP SCALE BGA | ||
ADAR3001ABCZ-RL | CHIP SCALE BGA | ||
ADAR3001ABCZRL-CSL | CHIP SCALE BGA |
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAR3001的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论