ADAR3000S
推荐新设计使用17 GHz至22 GHz、4波束和4元件、Ka频段波束形成器
Viewing:
产品详情
- 工作频率范围:17 GHz至22 GHz
- 低功耗(每通道<12 mW)
- 4波束/16通道波束形成IC
- 可配置为发射或接收操作
- 可编程时间延迟和步进衰减器用于波束转向
- 内部存储器用于存储波束位置
- 用户可编程时序控制器用于快速、有效地选择波束状态
- 通过引脚或SPI发出更新、重置或静音波束命令
- 支持波束跳换和栅格扫描
- 集成ADC用于:
- 温度传感器
- 通用模拟输入
- 可编程偏置模式
- 通过4线式SPI接口实现16芯片并行寻址能力
- 易于使用的BGA封装
参考资料
技术文章 1
申请保密协议
有关更多信息,请通过以下方式联系ADI公司: beamformer@analog.com。
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAR3000S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论