AD9208

推荐用于新设计

14 位、3GSPS、JESD204B、双通道模数转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • JESD204B(子类 1)编码串行数字输出 
    • 支持每线高达 16 Gbps 的线速 
  • 3 GSPS 时每通道的总功率为 1.65 W(默认设置) 
  • −2 dBFS 幅度、2.6 GHz 输入时的性能
    • SFDR = 70 dBFS
    • SNR = 57.2 dBFS
  • −9 dBFS 幅度、2.6 GHz 输入时的性能
    • SFDR = 78 dBFS
    • SNR = 59.5 dBFS
  • 集成式输入缓冲器
  • 噪声密度 = −152 dBFS/Hz
  • 0.975 V、1.9 V 和 2.5 V 直流电源供电
  • 9 GHz 模拟输入全功率带宽 (−3 dB)
  • 用于高效 AGC 实施的幅度检测位
  • 每个通道具有 2 个集成式宽带数字处理器
    • 48 位 NCO 
    • 4 个级联半带滤波器 
  • 相位相干 NCO 切换
  • 提供多达 4 个通道 
  • 串口控制
    • 具有除以 2 和除以 4 选项的整数时钟
    • 灵活的 JESD204B 线配置
  • 片內抖动
AD9208

14 位、3GSPS、JESD204B、双通道模数转换器

提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
全差分放大器 1
ADL5569 推荐用于新设计 6.0 GHz、超高动态范围、差分放大器
时钟产生器件 2
HMC7044 推荐用于新设计 带JESD204B接口的高性能、3.2 GHz、14路输出抖动衰减器
LTC6952 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL
时钟分配器件 3
LTC6955 最后购买期限 超低抖动 7.5GHz 11 输出扇出缓冲器系列
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Virtual Eval - BETA

Virtual Eval是一款网络应用程序,可帮助设计人员评估ADC和DAC产品。 利用ADI公司服务器上的详细模型,Virtual Eval在几秒内可仿真关键部件的性能特征。 对工作条件(如输入音和外部抖动)以及器件特性(如增益或数字下变频)进行配置。 性能特征包括噪声、失真和分辨率、FFT、时序图、频率响应图等。

打开工具

设计工具 1

ADC Companion Transport Layer RTL Code Generator Tool

This command line executable tool generates a Verilog module which implements the JESD204 receive transport layer. The user specifies in a configuration file one or more modes to be supported by the transport layer module. These modes are defined as a set of JESD204 parameter values: L, M, F, S, N', and CF. The transport layer converts JESD204 lane data output from a JESD204 link layer IP to a data bus with a fixed width, containing interleaved virtual converter samples. Both JESD204B and JESD204C link layers are supported.

打开工具

IBIS 模型 1

AD9208/AD9689/AD9694/AD9695 AMI Model

打开工具

S-参数 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
ADS8-V1EBZ

ADS8-V1 评估板

特性和优点

  • Xilinx Kintex Ultrascale XCKU040-3FFVA1156E FPGA
  • (1)FMC+连接器。
  • (1)FMC+连接器支持的二十(20)16Gbps收发器。
  • DDR4 SDRAM
  • 简单的USB 3.0端口接口。

产品详情

连接到指定的 ADI 高速 ADC 评估板时,ADS8-V1 可用作数据采集板。ADS8-V1 上的 FPGA 设计用于支持最高速 JESD204B 模数转换器,可充当数据接收器,同时 ADC 为数据发射器。

eval board
EVAL-AD9208

单通道AD9208和双通道AD9208评估板

特性和优点

有两个评估选择:AD9208-3000EBZ 和 AD9208-DUAL-EBZ。

  • AD9208-3000 特性
    • 适用于 AD9208-3000 的功能完备的评估板。 
    • 宽带 Balun 驱动输入。 
    • 无需外部电源。使用来自 FMC 连接器的 12V-1A 和 3.3V-3A 电源。 
    • 单一软件界面,用于通过 ACE 进行套件控制和分析。 
  • AD9208-DUAL 特性
    • 该演示板展示了使用 HMC7044 的两个 AD9208 ADC 的多芯片同步。
    • ADC 和 FPGA 具有自包含时钟。
    • 12V 单外部电源
    • 可与 VCU118 或具有 FMC + (Vita57.4) 连接器的类似的 FPGA 开发板连接。
    • 使用 ADI 公司的 JESD204B IP 软件框架
    • 使用 Silent Switcher 技术的低 SWaP、高效功率传输。
    • 关于全面的软件支持,请参阅ADI 公司维基页面.

产品详情

AD9208-3000EBZ 支持 AD9208-3000 — 14 位、3GSPS 双通道模数转换器 (ADC)。该套件具有片内缓冲区和采样保持电路,确保实现低功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该套件经过专门设计,支持对高达 5 GHz 的模拟信号进行直接 RF 采样。ADC 输入的 3 dB 带宽大于 9 GHz。AD9208 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及低功耗。

此参考设计提供了在各种模式和配置下操作 ADC 时所需的所有支持电路。它经过专门设计,可以与 ADS7-V2EBZ 数据采集卡直接连接,从而让用户方便地下载所采集的数据以进行分析。现在,可以使用 ACE 软件包执行套件控制和后续的数据分析。

AD9208-DUAL-EBZ 是一款演示板,旨在使用 JESD204B subclass1 协议,显示多芯片同步。AD9208-3000 是一款 14 位、3GSPS 双路模数转换器 (ADC)。该套件经过专门设计,支持对高达 5 GHz 的模拟信号进行直接 RF 采样。ADC 输入的 3 dB 带宽大于 9 GHz。AD9208 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及低功耗。HMC7044 是一款高性能、双环路、整数 N 抖动衰减器,能够为具有并行或串行(JESD204B 型)接口的高速数据转换器进行基准电压源选择,并产生超低相位噪声频率。LTM8074 是一款输入电压为 40VIN,连续电流为 1.2A,峰值电流为 1.75A 的降压型 µModule®(电源模块)稳压器。Silent Switcher 架构较大限度地降低了 EMI,同时可在高达 2.2MHz 的频率下实现高效率。

此参考设计提供了在各种模式和配置下操作 ADC 时所需的所有支持电路。它旨在使用 JESD204B subclass1 协议,轻松演示多芯片同步。该开发板旨在与具有 FMC + (Vita57.4) 连接器的 FPGA 开发板直接连接。

ADS8-V1EBZ
ADS8-V1 评估板
EVAL-AD9208
单通道AD9208和双通道AD9208评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9208的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览