AD7605-4
量产4通道DAS,内置16位、双极性输入、同步采样ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 4路同步采样输入
- 真双极性模拟输入范围±10 V(最大值),±5 V(最大值)
- 5 V单模拟电源,VDRIVE:2.5 V至5 V(标称值)
- 完全集成的数据采集解决方案
- 模拟输入箝位保护
- 具有1 MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
- 二阶抗混叠模拟滤波器
- 片内精密基准电压及缓冲
- 16位、300 kSPS ADC(所有通道)
- 灵活的并行/串行接口
- 串行外设接口(SPI)/QSPI™/MICROWIRE™/DSP兼容
- 性能
- 模拟输入通道提供7 kV ESD额定值
- 待机模式:25 mW(典型值)
- 64引脚LQFP封装
AD7605-4是一款4通道、16位同步采样模数数据采集系统(DAS)。该器件内置模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、16位电荷再分配逐次逼近型模数转换器(ADC)、2.5 V基准电压源、基准电压缓冲以及高速串行和并行接口。
AD7605-4采用5 V单电源供电,可以处理±10 V和±5 V真双极性输入信号,同时所有通道均能以高达300 kSPS的吞吐速率采样。输入箝位保护电路可以耐受高达±16.5 V的电压。无论以何种采样频率工作,AD7605-4的模拟输入阻抗均为1 MΩ。它采用单电源工作方式,具有片内滤波和高输入阻抗,因此无需驱动运算放大器和外部双极性电源。
AD7605-4兼容SPI、QSPI™、MICROWIRE™和数字信号处理器(DSP)。
应用
- 电力线监控和保护系统
- 多相电机控制
- 仪器仪表和控制系统
- 多轴定位系统
- 数据采集系统(DAS)
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 1
评估设计文件 1
参考电路 1
器件驱动器 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7605-4BSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
AD7605-4BSTZ-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 7, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
AD7605-4BSTZ | 量产 | |
AD7605-4BSTZ-RL | 量产 | |
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD7605-4BSTZ | 量产 | |
AD7605-4BSTZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
学习如何开始使用Mbed 1
Mbed是一种开源开发环境,可用于开发ARM微控制器。
Mbed支持 3
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
isoPower 2 | ||
ADUM5402 | 量产 | 集成DC/DC转换器的四通道2.5 kV隔离器(2/2通道方向性) |
ADUM5000 | 量产 | 隔离式DC/DC转换器 |
标准数字隔离器 1 | ||
ADUM1402 | 量产 | 四通道数字隔离器(2/2通道方向性) |
串联基准电压源 2 | ||
ADR431 | 量产 | 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力 |
ADR421 | 量产 | 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7605-4的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论