AD7284

不推荐用于新设计

8-Channel, Li-Ion, Battery Monitoring System

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8 analog input channels, integrated secondary monitor
    • ±3 mV maximum cell voltage accuracy, TUE, 14-bit ADC
  • Very low measurement latency across 96 cells
  • Stack voltage measurement
    • ±16 mV typical battery stack voltage (TUE) accuracy
  • Cell balancing interface, with individually programmable on time
  • 4 auxiliary analog input channels, 14-bit ADC
    • Suitable for thermistor inputs and external diagnostics
    • Buffered reference output for ratiometric measurements
  • Internal temperature sensor
  • VDD operating range: 10 V to 40 V
  • On-chip 5 V regulator
  • Watchdog timer
  • IDD matching current: 100 μA
  • Robust, proprietary daisy-chain interface
  • SPI to host controller
  • CRC protection on read and write commands
  • 2 general-purpose outputs
  • 64-lead low profile quad flat package, exposed pad (LQFP_EP)
  • Junction temperature range: −30°C to +120°C
  • Qualified for automotive applications
AD7284

8-Channel, Li-Ion, Battery Monitoring System

提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-AD7284

AD7284 评估板

特性和优点

  • AD7284的全功能评估板
  • 单独的主从评估套件
  • 直流菊花链或隔离式菊花链选项
  • 主配置套件
    • 兼容EVAL-SDP-CB1Z
    • 独立工作能力
    • 隔离电源和接口
  • 从配置套件
    • 可以与AD7284主配置套件一同使用
    • 直接与AD7284主板接口
    • 菊花链功能,最多可以连接20个器件
  • 与ADI公司的系统演示平台(SDP) EVAL-SDP-CB1Z配合使用时,PC软件用于控制和数据分析

产品详情

AD7284是一款完整的14位分辨率、锂离子电池监控系统,集成了多个电压和辅助模数转换器(ADC)输入通道。有关器件的完整详情可参考ADI公司的AD7284数据手册,使用评估套件时应同时参阅数据手册和本用户指南。


主板上的板载元件包括使用ADuM1201和ADuM5401数字隔离器的隔离电源和接口以及使用ADP3303和ADP7104稳压器的电源。


AD7284主板与ADI公司的EVAL-SDP-CB1Z SDP板配合使用,SDP板可与评估板分开购买。

EVAL-AD7284
AD7284 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7284的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览