AD4630-24

推荐用于新设计

24位、2 MSPS、双通道SAR ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高性能
    • 吞吐速率:每通道最大值2 MSPS (AD4630-24)或500 kSPS (AD4632-24)
    • INL:±0.9 ppm(最大值,−40°C至+125°C)
    • SNR:105.7 dB(典型值)
    • THD:-127 dB(典型值)/li>
    • NSD:−166 dBFS/Hz(典型值)
  • 低功耗
    • 每个通道15 mW (2 MSPS)
    • 每个通道5 mW (500 kSPS)
    • 每个通道1.5 mW (10 kSPS)
  • 轻松驱动特性降低了系统复杂性
    • 直流输入具有0.6 μA低输入电流(2 MSPS)
    • 宽输入共模范围:−(1/128) × VREF至+(129/128) × VREF
  • 灵活的外部基准电压范围:4.096 V至5 V
    • 集成2 µF旁路电容的精确集成基准电压源缓冲器
  • 具有高达216抽取率的可编程模块平均滤波器
    • 扩展样本分辨率高达30位
    • 超量程和同步位
  • 灵活的SPI数字接口
    • 每通道1个、2个或4个SDO通道,支持较慢的SCK
    • 回波时钟模式可简化使用数字隔离器
    • 兼容1.2 V至1.8 V逻辑
  • 采用7 mm × 7 mm 64引脚CSP_BGA封装,内部电源和基准电容有助于缩减系统尺寸
AD4630-24
24位、2 MSPS、双通道SAR ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD4630-16
  • AD4630-24

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

IBIS 模型 1

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD4630-24

AD4630-24 SAR ADC 评估板

特性和优点

  • 板载基准电压源、时钟源和 ADC 驱动器
  • 通用模拟信号调理电路
  • FMC-LPC 系统板连接器
  • 用于配置和数据分析(时域和频域)的 ACE PC 软件
  • 与其他现成的控制器板兼容

产品详情

EVAL-AD4630-24FMCZ 评估板可快速轻松地评估 AD4630 系列 24 位精度逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。

AD4630-24  是一款低功耗、24 位、2 通道、24 位精密 SAR ADC,每通道支持高达 2 MSPS。该评估板展示了 AD4630-24 的性能,并为各种系统应用提供了可配置的模拟前端 (AFE)。

EVAL-AD4630-24FMCZ 评估板设计用于与 Digilent ZedBoard一起使用。ZedBoard 用于控制数据捕获和缓冲。评估板通过现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 低引脚数 (LPC) 连接器连接到 ZedBoard 板。ZedBoard 托管 Xilinx Zynq7000 SoC,它具有两个处理器内核和可编程 FPGA 架构。ZedBoard 通过 USB 连接到 PC。

应用

  • 自动测试设备
  • 数字控制回路
  • 医疗仪器仪表
  • 地震学
  • 半导体制造
  • 科学仪器仪表

EVAL-AD4630-24
AD4630-24 SAR ADC 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD4630-24的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览