AD5432
量产10-BIT、高带宽、串行接口乘法DAC
- 产品模型
- 3
产品详情
- 电源电压:3 V至5.5 V
- 50 MHz串行接口
- 更新速率:2.5 MSPS
- ±10 V基准电压输入
- 低毛刺能量: < 2 nV-s
- 扩展温度范围:−40°C至+125°C
- 10引脚MSOP封装
- 引脚兼容的8/10/12-bit电流输出DAC
- 四象限乘法
- 上电复位,具有掉电检测功能
- 菊花链模式
- 回读功能
- 功耗:0.4 μA(典型值)
AD5426/AD5432/AD544311分别是CMOS、8/10/12-bit、电流输出数模转换器(DAC)。这些器件采用3 V至5.5 V电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用。
这些DAC采用双缓冲三线式串行接口,并且与SPI、QSPI™、MICROWIRE™及大多数DSP接口标准兼容。采用多个封装时,还可以通过串行数据输出引脚(SDO),将这些DAC以菊花链形式相连。利用数据回读功能,用户可以通过SDO引脚读取DAC寄存器的内容。上电时,内部移位寄存器和锁存以0填充,DAC输出处于零电平。
上述器件采用CMOS亚微米工艺制造,能够提供出色的四象限乘法特性,大信号乘法带宽达10 MHz。满量程输出电流由所施加的外部基准输入电压(VREF)决定。与外部电流至电压精密放大器配合使用时,集成的反馈电阻(RFB)可提供温度跟踪和满量程电压输出。
AD5426/AD5432/AD5443 DAC采用小型10引脚MSOP封装。
提供EVAL-AD5443SDZ/EVAL-AD5446SDZ/EVAL-AD5453SDZ评估板用于评估DAC性能。欲了解更多信息,请参阅UG-327评估板用户指南。
应用
- 便携式电池供电应用
- 波形发生器
- 仪器仪表
- 可编程放大器和衰减器
- 数字控制校准
- 可编程滤波器和振荡器
- 复合视频
- 超声
- 增益、失调和电压调整
参考资料
数据手册 1
应用笔记 7
参考电路 1
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5432YRMZ | 10-Lead MSOP | ||
AD5432YRMZ-REEL | 10-Lead MSOP | ||
AD5432YRMZ-REEL7 | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD5432YRMZ | 量产 | |
AD5432YRMZ-REEL | 量产 | |
AD5432YRMZ-REEL7 | 量产 | |
10月 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5432YRMZ | 量产 | |
AD5432YRMZ-REEL | 量产 | |
AD5432YRMZ-REEL7 | 量产 | |
8月 13, 2012 - 12_0090 AD5426/AD5432/AD5443 Datasheet Correction |
||
AD5432YRMZ | 量产 | |
AD5432YRMZ-REEL | 量产 | |
AD5432YRMZ-REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5432YRMZ | 量产 | |
AD5432YRMZ-REEL | 量产 | |
AD5432YRMZ-REEL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5432YRMZ | 量产 | |
AD5432YRMZ-REEL | 量产 | |
AD5432YRMZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 4
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad5432的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论