概览
设计资源
描述
在工业控制和工业自动化应用中,通常需要高分辨率数据转换器。尽管当今的现场可编程门阵列(FPGA)和微控制器可以集成模数转换器(ADC),但在许多情况下,分辨率不够高并且缺乏隔离。Campbell (MAXREFDES4)子系统参考设计是一款16位高精度工业模拟前端(AFE),可支持4–20mA电流环路或0.2V至4.096V电压输入信号,并将隔离电源和数据功能全部集成在一个小尺寸中。Campbell设计集成了精密低噪声缓冲器(MAX44250)、高精度ADC(MAX11100)、超高精度4.096V基准电压源(MAX6126)、600VRMS数据隔离(MAX14850)和隔离/稳压5V电源轨(MAX256/MAX1659)。该AFE解决方案可用于任何需要高精度模数转换的应用,但主要面向工业传感器、工业自动化、过程控制、可编程逻辑控制器(PLC)和医疗应用。
图1.Campbell子系统设计框图。
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
详情
文件和资源
-
MAXREFDES4 设计文件2021/3/12ZIP42 M
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。