MAX98395
量产11.7W、数字输入、DG类放大器,具有I/V检测和超低静态功耗
无滤波器、宽电源范围、超低噪声放大器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 宽输入电压范围(3.0V至14V)
- DG类操作实现业界领先的静态功耗
- 16mW @ VPVDD = 3.8V
- 15mW @ VPVDD = 12V
- 超低噪底
- 11µVRMS输出噪声
- 116dB动态范围
- 低失真
- -83dB THD+N @ 2W,8Ω负载,f = 1kHz和3kHz
- -77dB THD+N @ 2W,8Ω负载,f = 6kHz
- 1% THD+N时的输出功率:
- 7.7W @ 8Ω负载,VPVDD = 12V
- 11.7W @ 4Ω负载,VPVDD = 12V
- 扬声器放大器效率:
- 88% @ 5W,8Ω负载,VPVDD= 12V
- D类EMI抑制允许无滤波器操作
- 扩频调制
- 开关边沿斜率控制
- 集成扬声器电流和电压检测,无需外部元件
- I2S/16通道TDM和I2C数字接口
- 回放和IV通路支持高达96kHz的采样率
- 动态裕量跟踪(DHT)保证一致的听觉体验
- 全面的咔嗒/噼啪声抑制
- 28焊球WLP封装(1.62mm x 2.88mm x 0.5mm,0.4mm焊球间距)
MAX98395为11.7W、高效、单声道、DG类扬声器放大器,具有业界领先的静态功耗和宽电源范围,能够支持单节Li+电池供电或外部升压。MAX98395也具有电流和电压检测(I/V检测)功能和动态裕量跟踪(DHT)功能。高精度输出电流和电压监测(I/V检测)支持主机运行扬声器保护算法。扩频调制(SSM)和边沿斜率控制最大程度降低EMI,无需传统D类器件中常见的输出滤波。
为实现业界领先的静态功耗,DG类放大器采用两个电源轨,VBAT和PVDD,为扬声器放大器供电。此外,如果瞬态和电池寿命下降而造成电源电压变化,DHT自动优化DG类放大器可用的裕量,保持失真和听觉的一致性。DHT电路提供动态范围压缩器(DRC)和限幅器,可作为信号失真限幅器(SDL)或标准信号电平限幅器(SLL)。
器件提供PCM接口用于音频数据,提供标准I2C接口用于控制数据通信。PCM接口支持音频回放,可采用I2S、左对齐和TDM音频数据格式。TDM模式下,器件可支持多达16路通道音频数据。独有的时钟结构无需PCM通信中常见的外部主控时钟,减少引脚数量、简化电路板布局。
达到器件温度限值时,折返式热保护确保可靠的行为。使能时,如果温度超过用户设定的门限,则自动降低输出功率。从而允许即使在较高环境温度下也不间断播放音乐。除了可靠的过流保护外,器件还提供传统的热保护功能。
器件采用0.4mm焊距、28焊球晶圆级封装(WLP)。器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 智能扬声器
- 笔记本电脑
- 智能IoT
- 智能扬声器
- 条形音箱
- 平板电脑
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX98395EWI+ | 28-WLCSP-N/A | ||
MAX98395EWI+T | 28-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max98395的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论