MAX98380

推荐新设计使用

小型升压数字输入D类放大器

集成一个基于3倍电荷泵的升压转换器,提供9W峰值功率且无需使用大尺寸、高成本的电感

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成电容升压转换器——无需使用大尺寸电感
  • VBAT = 3.7V时为6Ω提供3.6W输出功率
  • 总静态功耗为10mW
  • 开启时间为3ms
  • 效率达80%(以1.0W功率驱动RL = 8Ω,VBAT = 3.7V)
  • 扬声器模式输出噪声:19.8μVRMS
  • 接收器模式输出噪声:16.5μVRMS
  • THD+N低至0.005% (1kHz)
  • 无需MCLK
  • 采样率范围为8kHz至192kHz
  • 在I2S和左对齐模式下支持左、右或(左/2 + 右/2)输出
  • 复杂的边沿速率控制支持无滤波D类输出
  • 低RF敏感度可抑制GSM无线电中的TDMA噪声
  • 将D类开关频率调整为10%以实现更好的EMI规划
  • 广泛的噪声降低电路
  • 动态裕量跟踪(DHT)
  • 可靠的短路和热保护
  • 提供节省空间的封装:1.468mm x 2.138mm、24引脚WLP(0.35mm间距)
MAX98380
小型升压数字输入D类放大器
MAX98380: Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX98380EVSYS

MAX98380评估系统

特性和优点

  • 2.5V至5V单电源供电
  • USB音频流传输(EV系统)
  • I2S、左对齐或TDM输入
  • 容式电荷泵升压电路
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX98380评估系统(EV系统)是一个装配完成并经过测试的系统,用于评估MAX98380升压D类音频放大器。该评估系统由MAX98380开发板(DEV板)、ADI音频接口板III (AUDINT3)和USB电缆组成。

建议将DEV板与AUDINT3板作为一个评估系统一起进行评估。MAX98380支持标准I2S、左对齐和TDM数字音频接口。

除了评估DEV板所需的1.8V VDD电源外,AUDINT3板还提供USB转PCM接口。使用AUDINT3板进行评估时,MAX98380 DEV板需要一个额外的2.5V至5.5V (VBAT)电源输入。DEV板和AUDINT3板详情如图1所示。

 

应用

  • 智能手机
  • 智能扬声器
  • 物联网设备
  • 平板电脑

MAX98380EVSYS
MAX98380评估系统
MAX98380EVSYS: Board Photo

最新评论

近期浏览