MAX97003

推荐新设计使用

高效、低噪声音频子系统

具有最佳EMI抑制和最高效率H类耳机放大器的音频子系统

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2.7V至5.5V扬声器供电电压
  • 1.8V耳机供电电压
  • 1.0W扬声器输出(VPVDD = 4.2V,ZSPK = 8Ω + 68µH,1% THD+N)
  • 32mW/每通道耳机输出(RHP = 32Ω)
  • 有源辐射抑制增强EMI抑制能力
  • 高效H类耳机放大器
  • 以地为参考的耳机驱动输出
  • 耳机地检测功能
  • 2路立体声单端输入/单声道差分输入
  • 集成扩展器/噪声门限配置,降低输出噪声
  • 集成DRC (扬声器输出)
  • 集成失真限制器(扬声器输出)
  • 增强型咔嗒/噼噗声抑制电路
  • 不受TDMA噪声干扰
  • 2.0mm x 2.4mm、20焊球WLP封装(0.4mm间距)
MAX97003
高效、低噪声音频子系统
MAX97003: Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX97003EVKIT

MAX97003评估板

特性和优点

  • 2.7V至5.5V单电源供电
  • 经过验证的音频PCB布局
  • 板上USB接口电路产生I²C兼容信号
  • PCB焊盘可连接用户提供的I²C兼容信号
  • 表贴元件
  • Windows XP、Windows Vista以及Windows 7兼容软件
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX97003评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的PCB,用于评估MAX97003音频子系统。该器件带有D类扬声器放大器和H类立体声DirectDrive®耳机放大器。评估板上安装了微控制器,与器件的I²C接口进行通信。评估板还提供用于测量模拟输入和放大器输出的焊盘。
评估板采用2.7V至5.5V电源供电。板上LDO从USB 5V电源产生额外的1.8V电源。该评估板可为8Ω扬声器提供1W的输出驱动功率,为32Ω耳机提供32mW/通道驱动。
提供Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容评估软件,方便用户配置。评估软件通过USB接口控制板上微控制器,产生I²C命令。

应用

  • 蜂窝电话
  • 便携式媒体播放器

MAX97003EVKIT
MAX97003评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max97003的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览