MAX32672

推荐新设计使用

高度可靠的小型、超低功耗Arm Cortex-M4F微控制器,具有12位1MSPS ADC

经济高效、高度集成和高度可靠的MCU,支持具有复杂传感器处理的设计

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 适用于高度可靠的低功耗器件的高效微控制器
    • 带FPU的Arm Cortex-M4处理器,工作频率高达100MHz
    • 1MB双组闪存,具有纠错功能
    • 200KB SRAM(ECC使能时为160KB),可选择保留在较低功耗模式
    • FLASH上提供EEPROM仿真
    • 16KB统一缓存(带ECC)
    • 资源保护单元(RPU)和存储器保护单元(MPU)
    • 双电源或单电源供电:1.7V至3.6V
    • 宽工作温度范围:−40°C至+105°C
  • 灵活的时钟方案
    • 内置高速100MHz振荡器
    • 内置低功耗7.3728MHz和超低功耗80kHz振荡器
    • 14MHz-32MHz振荡器(需要使用外部晶振)
    • 32.768kHz振荡器(需要使用外部晶振)
    • CPU、LPUART、LPTMR的外部时钟输入
  • 通过电源管理尽可能延长电池应用的续航时间
    • ACTIVE模式下,0.9V且高达12MHz时为59.8µA/MHz (CoreMark®)
    • ACTIVE模式下,1.1V且高达100MHz时为56.6µA/MHz (While(1))
    • BACKUP模式下,VDD = 1.8V时,整个存储器的保持电流为3.09µA
    • 350nA超低功耗RTC(VDD = 1.8V时)
    • 从LPUART或LPTMR唤醒
  • 优化外设组合,提供平台扩展性
    • 多达42个通用I/O引脚
    • 多达三个SPI主/从器件(高达50Mbps)
    • 多达三个4线式UART
    • 一个低功耗UART (LPUART)
    • 多达三个I2C主/从器件,3.4Mbps高速
    • 十通道标准DMA控制器
    • 多达四个32位定时器(TMR)
    • 多达两个低功耗32位定时器(LPTMR)
    • 两个窗口看门狗定时器
    • 一个I2S主/从接口,用于数字音频接口
    • 集成片上温度传感器的12通道、12位、1Msps SAR ADC
  • 安全性和集成度
    • 在ROM中可提供基于ECDSA的加密安全引导加载程序
    • 椭圆曲线安全密码加速器
    • AES-128/192/256硬件加速引擎
MAX32672
高度可靠的小型、超低功耗Arm Cortex-M4F微控制器,具有12位1MSPS ADC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

CodeFusion Studio™

CodeFusion Studio(CFS)是一个基于Microsoft Visual Studio(VS Code)的嵌入式软件开发平台。

更多内容

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
工业以太网物理层设备 1
ADIN1110 推荐新设计使用 可靠的工业低功耗 10BASE-T1L 以太网 MAC-PHY
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX32672FTHR

MAX32672评估套件

特性和优点

  • MAX32672微控制器
    • 带FPU的Arm Cortex-M4处理器,工作频率高达100MHz
    • 1MB双组闪存,具有纠错功能
    • 200KB SRAM(ECC使能时为160KB)
    • 16KB统一缓存(带ECC)
    • 资源保护单元(RPU)
    • 存储器保护单元(MPU)
  • 集成外设
    • MAX8819 PMIC,集成充电器
    • 板载DAPLink调试和编程功能
    • Arm Cortex-M4接口
    • 试验板兼容接头
    • Micro USB连接器
    • RGB指示灯LED
    • 用户按钮
    • OLED显示屏
    • SWD调试器
    • 虚拟UART控制台

产品详情

MAX32672FTHR是一个快速开发平台,可帮助工程师使用MAX32672 Arm® Cortex® -M4快速实现复杂的传感器解决方案。该电路板还包括MAX8819 PMIC以实现电池和电源管理。0.9 x 2.6英寸小尺寸双排接头与Adafruit® Feather Wing外设扩展板兼容。电路板中包括一个OLED显示屏、一个RGB指示灯LED和一个用户按钮。MAX32672FTHR提供功耗优化的灵活平台,便于快速进行概念验证和早期软件开发,从而加快产品上市。

参阅MAX32672FTHR产品页面,开始使用该板进行开发。

应用

  • 电池供电的医疗设备
  • 运动/电机控制,工业传感器
  • 光通信模块,安全无线电调制解调器控制器

eval board
MAX32672EVKIT

MAX32672评估套件

特性和优点

  • 可选择板载高精度基准电压源
  • 128 x 128 (1.45in)彩色TFT显示屏,带SPI接口
  • USB 2.0 Micro B转串行UART
  • UART0和LPUART0接口可通过板载跳线进行选择
  • 通过0.1in接头访问所有GPIO信号
  • 通过0.1in接头访问12个模拟输入,带可选滤波功能
  • 10引脚Arm® Cortex® SWD连接器
  • 由USB端口为板提供电源
  • 板载3.3V LDO稳压器
  • 提供测试回路,从外部提供可选VCORE电源
  • 通过跳线对所有IC电源轨进行单独的功率测量
  • 两个通用LED和一个通用按钮开关

产品详情

MAX32672评估套件(EV套件)提供了一个评估小型、高可靠性、超低功耗、32位微控制器MAX32672功能的平台。MAX32672是一款安全且经济高效的解决方案,适用于运动/电机控制、工业传感器和电池供电的医疗设备,支持传统设计从8位或16位微控制器轻松实现低成本升级。

应用

  • 电池供电的医疗设备
  • 工业传感器
  • 运动/电机控制
  • 光通信模块
  • 安全无线电调制解调器控制器

eval board
AD-ACEVSE22KWZ-KIT

AD-ACEVSE22KWZ-KIT

特性和优点

  • 计量子系统以及二级、7kW 至 22kW 电动汽车供电设备 (EVSE) 的其他选定功能
  • 适用于 ADE9112、ADE9113 和 ADE9178 的全功能板
  • 额定电压为三相,240V RMS 线对中性电压
  • 额定电流测量高达 32A,使用板载分流器
  • 支持高达 22kW 的组合功率传输至负载
  • 采用 MAX32672 低功耗、安全微控制器
  • 支持 LCD 显示屏以显示能量和状态更新
  • 通过 RS-485 通信接口支持 MODBUS™ 协议
  • 支持 Protobuf™消息与 EVerest 开源软件(OSS)进行通信
  • IEC61851 兼容状态机实现

产品详情

AD-ACEVSE22KWZ-KIT 是针对计量子系统和其他选定功能在内的 2 级、7 kW 至 22 kW 交流电动汽车供电设备 (EVSE) 的参考设计。它包括 ADE9113 隔离式 Σ-Δ 模数转换器 (ADC) 与 ADE9178 计量 DSP,可精确测量输送到电动汽车 (EV) 的能量。它包括 MAX32672 超低功耗 ARM® Cortex®-M4 处理器,这是一款经济高效、高度集成且高度可靠的 32 位微控制器,用于收集能量测量数据并安全地将其发送到主机进行显示。当充电插头插入电动汽车时,微控制器上运行充电控制状态机以转换不同的充电状态。该套件包括柔性印刷电路 (FPC) 连接器和 LCD,用于读取充电周期内的能量测量值和状态转变。电源输入/输出、控制导频 (CP) 和接近导频 (PP) 信号在电路板边缘的连接器上显露。输送到电动汽车的能量以分流器和电阻阶梯网络两端的电压降来测量,这使得在现场设置电路板变得容易。

MAX32672FTHR
MAX32672评估套件
MAX32672EVKIT
MAX32672评估套件
AD-ACEVSE22KWZ-KIT
AD-ACEVSE22KWZ-KIT

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX32672的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览