MAX25500

推荐新设计使用

4 x 24汽车级LED矩阵驱动器

面向汽车应用推出的先进矩阵LED驱动器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 配置灵活
    • 集成列驱动器
  • 24个行驱动器
    • 高达72mA的峰值输出电流
    • 重影消除功能
  • 丰富的诊断功能
    • 短路或开路LED
    • 热警告/关断
  • 高速菊花链式连接
  • VSYNC 同步输入(可编程高电平有效/低电平有效)
  • 采用48引脚TQFN和TSSOP封装
  • AEC-Q100 1级
MAX25500
4 x 24汽车级LED矩阵驱动器
MAX25500 Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

软件开发 1


评估套件

MAX25500QEVKITB

MAX25500/MAX25501评估套件

特性和优点

  • 支持SPI编程
  • 专用GUI
  • 经过验证的PCB和热设计
  • 装配完成且经过测试。

如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。要申请获取NDA,请单击此处

产品详情

MAX25500评估套件(EV套件)用于演示MAX25500和MAX25501,这是两款具有ASIL B特性(仅限MAX25501)的4x24通道模块化矩阵背光驱动器,适用于局部调光汽车显示器。

该评估套件采用3V至5V (VCC)的直流电源供电,而板载4x48 LED矩阵可以由板载MAX20077降压转换器、板载MAX20048降压-升压转换器供电,也可由连接到VLED的外部电源供电。这款套件可配置为单独运行,或与菊花链或星形连接中的其他MAX25500评估套件配合使用。

通过评估套件,还可演示短路LED(包括SNK_至SNK_、SRC_至VLED、SRC_至GND短路)、开路LED、VLED欠压和过压以及过温故障保护功能。

该评估套件提供一个SPI接口,可与MINIQUSB+适配器板或第三方SPI主机配合使用。评估套件中附带的Windows®兼容软件提供简单的图形用户界面(GUI),用于测试IC的特性。

注:共有八个不同的评估套件版本,每个版本支持其中一种适用的MAX25500/MAX25501 IC封装(TQFN和TSSOP),具有其中一种适用的SPI控制接口(菊花链和星型)。以下所述同样适用于所有评估套件版本。有关不同评估套件的详细信息,请参见本文档末尾的订购信息表。

MAX25500TEVKITA

MAX25500/MAX25501评估套件

特性和优点

  • 支持SPI编程
  • 专用GUI
  • 经过验证的PCB和热设计
  • 装配完成且经过测试。

如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。要申请获取NDA, 请单击此处

产品详情

MAX25500评估套件(EV套件)用于演示MAX25500和MAX25501,这是两款具有ASIL B特性(仅限MAX25501)的4x24通道模块化矩阵背光驱动器,适用于局部调光汽车显示器。

该评估套件采用3V至5V (VCC)的直流电源供电,而板载4x48 LED矩阵可以由板载MAX20077降压转换器、板载MAX20048降压-升压转换器供电,也可由连接到VLED的外部电源供电。这款套件可配置为单独运行,或与菊花链或星形连接中的其他MAX25500评估套件配合使用。

通过评估套件,还可演示短路LED(包括SNK_至SNK_、SRC_至VLED、SRC_至GND短路)、开路LED、VLED欠压和过压以及过温故障保护功能。

该评估套件提供一个SPI接口,可与MINIQUSB+适配器板或第三方SPI主机配合使用。评估套件中附带的Windows®兼容软件提供简单的图形用户界面(GUI),用于测试IC的特性。

注: 共有八个不同的评估套件版本,每个版本支持其中一种适用的MAX25500/MAX25501 IC封装(TQFN和TSSOP),具有其中一种适用的SPI控制接口(菊花链和星型)。以下所述同样适用于所有评估套件版本。有关不同评估套件的详细信息,请参见本文档末尾的订购信息表。

MAX25500TEVKITB

MAX25500/MAX25501评估套件

特性和优点

  • 支持SPI编程
  • 专用GUI
  • 经过验证的PCB和热设计
  • 装配完成且经过测试。

如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。要申请获取NDA,请单击此处

产品详情

MAX25500评估套件(EV套件)用于演示MAX25500和MAX25501,这是两款具有ASIL B特性(仅限MAX25501)的4x24通道模块化矩阵背光驱动器,适用于局部调光汽车显示器。

该评估套件采用3V至5V (VCC)的直流电源供电,而板载4x48 LED矩阵可以由板载MAX20077降压转换器、板载MAX20048降压-升压转换器供电,也可由连接到VLED的外部电源供电。这款套件可配置为单独运行,或与菊花链或星形连接中的其他MAX25500评估套件配合使用。

通过评估套件,还可演示短路LED(包括SNK_至SNK_、SRC_至VLED、SRC_至GND短路)、开路LED、VLED欠压和过压以及过温故障保护功能。

该评估套件提供一个SPI接口,可与MINIQUSB+适配器板或第三方SPI主机配合使用。评估套件中附带的 Windows® 兼容软件提供简单的图形用户界面(GUI),用于测试IC的特性。

注: 共有八个不同的评估套件版本,每个版本支持其中一种适用的MAX25500/MAX25501 IC封装(TQFN和TSSOP),具有其中一种适用的SPI控制接口(菊花链和星型)。以下所述同样适用于所有评估套件版本。有关不同评估套件的详细信息,请参见本文档末尾的订购信息表。

如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。要申请获取NDA,请单击此处

MAX25500QEVKITA

MAX25500/MAX25501评估套件

特性和优点

  • 支持SPI编程
  • 专用GUI
  • 经过验证的PCB和热设计
  • 装配完成且经过测试。

如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。要申请获取NDA, 请单击此处

产品详情

MAX25500评估套件(EV套件)用于演示MAX25500和MAX25501,这是两款具有ASIL B特性(仅限MAX25501)的4x24通道模块化矩阵背光驱动器,适用于局部调光汽车显示器。

该评估套件采用3V至5V (VCC)的直流电源供电,而板载4x48 LED矩阵可以由板载MAX20077降压转换器、板载MAX20048降压-升压转换器供电,也可由连接到VLED的外部电源供电。这款套件可配置为单独运行,或与菊花链或星形连接中的其他MAX25500评估套件配合使用。

通过评估套件,还可演示短路LED(包括SNK_至SNK_、SRC_至VLED、SRC_至GND短路)、开路LED、VLED欠压和过压以及过温故障保护功能。

该评估套件提供一个SPI接口,可与MINIQUSB+适配器板或第三方SPI主机配合使用。评估套件中附带的 Windows®兼容软件提供简单的图形用户界面(GUI),用于测试IC的特性。

注: 共有八个不同的评估套件版本,每个版本支持其中一种适用的MAX25500/MAX25501 IC封装(TQFN和TSSOP),具有其中一种适用的SPI控制接口(菊花链和星型)。以下所述同样适用于所有评估套件版本。有关不同评估套件的详细信息,请参见本文档末尾的订购信息表。

MAX25500TEVKITC

MAX25500/MAX25501评估套件

特性和优点

  • 支持SPI编程
  • 专用GUI
  • 经过验证的PCB和热设计
  • 装配完成且经过测试。

如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。要申请获取NDA,请单击此处

产品详情

MAX25500评估套件(EV套件)用于演示MAX25500和MAX25501,这是两款具有ASIL B特性(仅限MAX25501)的4x24通道模块化矩阵背光驱动器,适用于局部调光汽车显示器。

该评估套件采用3V至5V(VCC)的直流电源供电,而板载4x48 LED矩阵可以由板载MAX20077降压转换器、板载MAX20048降压-升压转换器供电,也可由连接到VLED的外部电源供电。这款套件可配置为单独运行,或与菊花链或星形连接中的其他MAX25500评估套件配合使用。

通过评估套件,还可演示短路LED(包括SNK_至SNK_、SRC_至VLED、SRC_至GND短路)、开路LED、VLED欠压和过压以及过温故障保护功能。

该评估套件提供一个SPI接口,可与MINIQUSB+适配器板或第三方SPI主机配合使用。评估套件中附带的Windows®兼容软件提供简单的图形用户界面(GUI),用于测试IC的特性。

注:共有八个不同的评估套件版本,每个版本支持其中一种适用的MAX25500/MAX25501 IC封装(TQFN和TSSOP),具有其中一种适用的SPI控制接口(菊花链和星型)。以下所述同样适用于所有评估套件版本。有关不同评估套件的详细信息,请参见本文档末尾的订购信息表。

MAX25500QEVKITB
MAX25500/MAX25501评估套件
MAX25500TEVKITA
MAX25500/MAX25501评估套件
MAX25500TEVKITB
MAX25500/MAX25501评估套件
MAX25500QEVKITA
MAX25500/MAX25501评估套件
MAX25500TEVKITC
MAX25500/MAX25501评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max25500的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览