MAX22210

推荐新设计使用

集成电流检测和128微步分度器的36V、3.8A步进电机驱动器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 两个H桥的额定值为36V
    • 总RDS(ON) (HS + LS):TA = +25°C时为250mΩ(典型值)
  • 每个H桥的电流额定值(TA = +25°C,典型值)
    • IMAX = 3.8AMAX(驱动小容性负载的脉冲电流)
    • IFS = 3AMAX(内部电流驱动调节的满量程电流设置)
    • IRMS = 2ARMS
  • 集成电流控制
    • 可使用外部电阻配置满量程电流
    • 通过一路逻辑输入(HFS)提高低电流值的电流控制精度
    • 提供内部电流检测(ICS)功能,无需使用体积较大外部电阻器,提高了效率
    • 通过128微步分度器提供内置控制功能
      • STEP/DIR接口
      • 集成用于微步功能的DAC和查找表
    • 多种衰减模式(慢速、混合、自适应)
    • 可使用外部电阻配置PWM关断时间
  • 电流检测输出(电流监控)(ISENA、ISENB)
  • 故障指示器引脚 (FAULT)
  • 保护功能
    • 为每个功率FET提供过流保护(OCP)
    • UVLO
    • 热关断(TSD) TJ = +165°C
  • 采用5mm x 5mm TQFN32和4.4mm x 9.7mm TSSOP28封装
MAX22210
集成电流检测和128微步分度器的36V、3.8A步进电机驱动器
MAX22210 Simplified Block Diagram MAX22210 Typical Application Circuits MAX22210 Pin Configuration TQFN MAX22210 Pin -Configuration TSSOP
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX22210EVKIT

MAX22210评估套件

特性和优点

  • 轻松评估MAX22210步进电机驱动器
  • 提供板载MCU和GUI,用于驱动和配置MAX22210
    • 可配置目标速度
    • 可配置加速配置文件
    • 可配置微步进和衰减模式
    • 提供电机线圈电流报告
    • 可配置满量程电流
  • 板载+3.3V稳压器为MAX22210的I/O供电
  • 采用穿孔板和接头,可以分离MAX22210电路
  • WindowsM® 7、8、10兼容软件
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX22210评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估+36V、3.8A(峰值)2相步进电机驱动器。MAX22210评估套件可驱动单步进电机,并提供板载微控制器(MCU)和GUI,用于驱动MAX22210的输入和配置工作模式。通过GUI,还可以配置微步模式、衰减模式、目标速度和加速度。

MAX22210EVKIT
MAX22210评估套件
MAX22210EVKIT Board Photo Angle MAX22210EVKIT Board Photo Top MAX22210EVKIT Board Photo Bottom

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX22210的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览