MAX20096
量产双通道、同步Buck、高亮度LED控制器,含/不含SPI接口
双通道、超快速响应时间、Buck控制器,无过冲或下冲
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高度集成最大程度降低BOM,用于高亮度LED驱动器,节省空间和成本
- 4.5V至65V宽输入电压范围
- 无补偿元件
- 可编程开关频率
- 外部MOSFET,可根据相应电流进行调整
- 较宽调光比支持高对比度
- 模拟调光
- PWM调光
- 适合矩阵照明
- 灯串中个别LED短路/开路时可保持电流稳定
- 超快响应控制环路防止过冲和下冲
- 保护功能和较宽温度范围提高系统可靠性
- 短路、过压和热保护
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 热监测器和LED电流监测器
- 通过SPI接口诊断故障,对于无SPI接口的应用可通过FLTB引脚诊断故障
MAX20096/MAX20097为双通道、高压、同步、n沟道、高电流、buck LED驱动器。IC采用专有的平均电流模式控制结构调节电感电流。该控制方法不需要任何控制环路补偿,同时能够维持接近恒定的开关频率。通过检测底部开关器件中的电流检测电感电流,IC集成两个完全同步buck转换器,工作在4.5V至65V宽输入电压范围。IC设计用于高频操作,可工作在高达1MHz开关频率。
MAX20096中,两路通道可输出电压和电流,并且可通过SPI接口读回结温。保护特性包括电感限流保护、过压保护和热关断。MAX20096采用节省空间的热增强(5mm × 5mm)、32引脚、宽体TQFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
MAX20097采用28引脚、热增强、TSSOP封装,但没有SPI接口。器件包括漏极开路故障标志(FLTB)输出,在灯串开路、短路或者任一通道激活过压以及热关断时变为低电平。
应用
- 汽车外部照明
- 商业、工业和建筑照明
- 日间行车灯(DRL)
- 雾灯和自适应前灯组
- 远光灯/近光灯/信号灯/示宽灯
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
视频 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20096ATJ/VY+ | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20096ATJ/VY+T | 32-LFCSP_SS-5X5X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
降压型 LED 驱动器 1 | ||
MAX20078 | 量产 | 同步buck、高亮度LED控制器 |
工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20096的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论