MAX20094
推荐新设计使用备份电池充电器和升压控制器
备份电池充电器和升压控制器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 高效方案
- 最小2V同步整流升压,带有n沟道FET控制
- 跳脉冲模式保证效率高于50% @ 1mA
- 多功能支持减小方案尺寸
- 3V至6V CC/CV电池充电器
- 通过I2C设置充电电流,高达1A
- 通过I2C选择CV电压和CC电流
- 栅极驱动输出,支持p沟道负载断开
- 备份电池切换触发信号
- 监测备份电池的健康状态
- I2C接口诊断和控制
- 高精度内部电流驱动,支持电池阻抗测量
- 模拟读取备份电池的内部驱动电流
- 远端检测,支持BATT_电压测量
- 汽车环境下可靠工作
- 3.5V至36V VIN (40V抛负载容限)
- 电池连接引脚漏电流小于1µA
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 28引脚、侧面防潮TQFN封装,支持光学检测
MAX20094/MAX20095 IC集成了可配置恒流/恒压(CC/CV)电池充电器和高效同步升压控制器,在主电源断电时为关键系统供电。此外,提供诊断功能,用于检查电池的健康状态(SOH)和IC功能。可配置充电门限和输出电压,以支持主流化学成分电池和多节电池数量。为支持系统集成,IC提供I2C从机接口,通过该接口可访问配置、状态寄存器。
2.2MHz开关频率有助于大幅减小电感尺寸,降低系统成本。IC包括高精度SOH检查等内置功能,最大程度降低备份电池(BUB)的漏电流。
MAX20094/MAX20095采用28引脚(5mm x 5mm)侧面防潮TQFN封装,经过AECQ-100认证。
应用
- 车载电脑电池备份
- 单节或多节电池备份系统
参考资料
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX20094ATIA/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATIA/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATIB/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATIB/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATIC/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATIC/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATID/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATID/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATIJ/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATIJ/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATIK/VY+ | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 | ||
MAX20094ATIK/VY+T | 28-LFCSP_SS-5X5X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 18, 2023 - 2250 WAFER FAB |
||
MAX20094ATIA/VY+ | 量产 | |
MAX20094ATIA/VY+T | 量产 | |
MAX20094ATIB/VY+ | 量产 | |
MAX20094ATIB/VY+T | 量产 | |
MAX20094ATIC/VY+ | 量产 | |
MAX20094ATIC/VY+T | 量产 | |
MAX20094ATID/VY+ | 量产 | |
MAX20094ATID/VY+T | 量产 | |
MAX20094ATIJ/VY+ | 量产 | |
MAX20094ATIJ/VY+T | 量产 | |
MAX20094ATIK/VY+ | 量产 | |
MAX20094ATIK/VY+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max20094的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论