MAX19713
量产10位、45Msps、全双工模拟前端
超低功耗AFE,集成了Tx DAC、Rx ADC和辅助控制数据转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 双路10位、45Msps Rx ADC和双路10位、45Msps Tx DAC
- 超低功耗
- fCLK = 45MHz时,FD模式下消耗91.8mW
- fCLK = 45MHz时,低速接收(Rx)模式下消耗79.2mW
- fCLK = 45MHz时,低速发送(Tx)模式下消耗49.5mW
- 低电流待机模式和关断模式
- 可编程Tx DAC共模直流电压,调节I/Q失调
- 优异的动态性能
- fIN = 5.5MHz时,SNR = 54.1dB (Rx ADC)
- fOUT = 2.2MHz时,SFDR = 70.3dBc (Tx DAC)
- 三路12位、1µs辅助DAC
- 10位、333ksps辅助ADC,带有4:1多路复用器输入和数据平均电路
- 卓越的增益/相位匹配度
- fIN = 5.5MHz时,匹配度为:±0.03°相位匹配、±0.02dB增益匹配(Rx ADC)
- 复用并行数字I/O
- 串口控制
- 多种功率管理模式
- 关断、待机、空闲、Tx/Rx禁用
- 小尺寸、56引脚、薄型QFN封装(7mm x 7mm x 0.8mm)
MAX19713是超低功耗、高集成度混合信号模拟前端(AFE),工作在全双工(FD)模式,可理想用于宽带通信系统。该器件经过优化,能够以极低功耗获得较高的动态性能,集成了双路10位、45Msps接收(Rx) ADC,双路10位、45Msps发送(Tx) DAC,用于辅助RF前端控制的3路快速建立、12位DAC和1路10位、333ksps辅助ADC。在45MHz时钟频率下,FD工作模式的典型功耗为91.8mW。
Rx ADC在5.5MHz输入频率、45MHz时钟频率下具有54dB的SINAD和72.2dBc的SFDR。模拟I/Q输入放大器为全差分结构,可接受1.024VP-P满量程信号。I/Q通道匹配度典型值为:±0.03°相位匹配、±0.02dB增益匹配。
Tx DAC在fCLK = 45MHz、fOUT = 2.2MHz时,具有70.3dBc的SFDR。I/Q满量程模拟输出电压范围为差分±400mV。输出直流共模电压从0.71V至1.06V。可调节I/Q通道失调,优化边带抑制/载波抑制。I/Q通道匹配度典型值为:±0.01dB增益匹配和±0.05°相位匹配。
Rx ADC和Tx DAC使用两个独立的10位高速数字总线,能够工作在频分复用全双工模式。Rx ADC和Tx DAC可以单独关闭,优化电源管理。3线串行接口控制电源管理模式、辅助DAC通道和辅助ADC通道。
MAX19713采用2.7V至3.3V模拟电源和1.8V至3.3V数字I/O电源供电。MAX19713工作在扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C),提供56引脚、薄型QFN封装。数据资料最后部分的选型指南列出了AFE系列的引脚兼容产品。对于时分复用(TDD)系统,请参考MAX19705–MAX19708 AFE系列产品。
应用
- 802.11a/b/g WLAN
- 便携式通信设备
- VoIP终端
- WiMAX CPE
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX19713ETN+ | 56-LFCSP-7X7X0.75 | ||
MAX19713ETN+T | 56-LFCSP-7X7X0.75 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max19713的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论