MAX17335

推荐新设计使用

AccuCharge + ModelGauge m5 EZ 1-Cell Charger, Fuel Gauge, and Protector

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Non-Volatile Programmable Stand-Alone Charger
    • 1% Charge Current, 256 Current Settings
    • 0.25% Charge Voltage, 2.42V to 4.8V, Configurable
    • Optional Manual Charge Control
    • FET Temperature Limit and Heat Regulation
    • Prequal, SmartFull, and Step-Charging Options
    • JEITA—9 Temperature Regions
  • Battery Health + Programmable Safety/Protection
    • Overvoltage/Overcharge Current
      • Temperature Region Dependent
    • Overcharge/Discharge/Short-Circuit Current
    • Over/Under Temperature
    • Zero-Volt or >1.8V Charging Option
    • Undervoltage + SmartEmpty
  • Pushbutton Wakeup/Factory Ship Mode (0.5μA)
  • ModelGauge m5 EZ Algorithm
    • Percent, Capacity,Time-to-Empty/Full, Age
    • Cycle+™ Age Forecast + Age-Scheduled Charging
  • Dynamic Power—Estimates Power Capability
  • SHA-256 Authentication to Prevent Cloning
  • Precision Measurement Without Calibration
    • Current, Voltage, Power, Time, Cycles
    • Die Temperature and two Thermistors
  • History Logging, User Data
  • Low Quiescent Current
    • FETs Enabled: 35μA Active, 21μA Hibernate
    • FETs Disabled: 8μA Ship, 0.5μA Shutdown
  • 2-Wire (I2C) and 1-Wire®
  • 1.9 mm x 2.5 mm 15-Bump 0.5mm Pitch Wafer-Level Package (WLP)
MAX17335
AccuCharge + ModelGauge m5 EZ 1-Cell Charger, Fuel Gauge, and Protector
MAX17335 Simple Block Diagram MAX17335 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max17335的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览