MAX17263
量产ModelGauge m5 EZ单节/多节电池电量计,集成LED控制
业界最小、独立式、单节/多节Li+电池电量计,集成LED驱动器和按键
- 产品模型
- 2
产品详情
- ModelGauge m5 EZ
- 无需电池特征分析,支持EZ模式
- 可靠适应电池的特征变化
- 消除接近空电压时的误差
- 避免库伦计数器的漂移
- 电流、温度和老化补偿
- 不需要空、满或空闲状态信息
- 监测单节或多节串联的电池组
- 集成LED控制,支持按键控制
- 驱动3至12颗LED,自动计数
- 利用I2C命令定制LED控制模式
- 高精度电流检测
- 高边或低边检测选项
- 较宽的检流电阻范围:1mΩ至1000mΩ
- PCB金属线 + 温度补偿
- 支持Li+及其变体,包括LiFePO4
- 热敏电阻或1°C内部温度
- 动态功率检测估算放电期间的电池容量
- 剩余工作时间和充电时间估算
- 预测理论负载下的剩余容量
- 无需校准
- 报警指示:电压、SOC、温度、电流和1% SOC电量变化
MAX17263为超低功耗电量计,采用Maxim ModelGauge™ m5 EZ算法。MAX17263利用外部电阻分压器监测单节电池或多节串联的电池组。IC驱动3至12颗自动计数LED,在按键被按下时指示电池电量状态,或者通过I2C命令指示其他系统状态。
ModelGauge m5 EZ不要求对电池进行特征分析,很容易实现电量计量,并简化主机软件介入。ModelGauge m5 EZ可靠算法具有较高容限,支持多种锂电池和应用。
该算法既有库仑计出色的短期高精度、高线性度,又具有电压监测电量计出色的长期稳定性,而温度补偿还提供业内领先的计量精度。IC在较宽的工作条件下自动补偿电池老化、温度和放电率变化,并以百分比(%)提供精确的电量状态(SOC)指示,以毫安时(mAh)提供剩余容量指示。当电池达到接近空电量的临界区域时,算法激活特殊的误差修正,消除误差。IC精确估算剩余工作时间和充电时的满充时间,提供三种报告电池寿命的方法:容量降低、电池电阻变大和充电次数增加。
IC可精确测量电流、电压和温度。使用内部温度传感器或外部热敏电阻测量电池组的温度。通过2线(I2C)接口访问数据和控制寄存器。IC采用3mm x 3mm、14引脚TDFN封装。
设计资源:选择合适的电池电量计帮助产品实现最快上市和最长使用时间 ›
应用
- 备用电池
- 无人机
- 电动自行车
- 照明灯和手电筒
- 住宅及楼宇自动化、传感器
- 医疗设备
- 电动工具
- 玩具
- 无线扬声器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
设计笔记 2
技术文章 3
视频 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17263LETD+ | Thin Dual Flatpack No Leads | ||
MAX17263LETD+T | Thin Dual Flatpack No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17263的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论