MAX17058

量产

1节/2节Li+电池ModelGauge IC

业内尺寸最小的电量计方案支持最长的电池运行时间,无需检流电阻

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • MAX17058:1节电池;MAX17059:2节电池
  • ±7.5mV/节精确测量电压
  • ModelGauge算法
    • 提供精确的充电状态信息
    • 对温度/负载变化进行补偿
    • 与库伦计数器不同,无累计误差
    • 无需学习
    • 无需检流电阻
  • 低静态电流: 23µA
  • 电池插入去抖
    • 采用最佳的16次采样,用于估算初始SOC
  • 更换电池时可编程复位
    • 2.28V至3.48V
  • 低SOC报警指示
  • I²C接口
MAX17058
1节/2节Li+电池ModelGauge IC
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
库仑计(电池电量计) 7
MAX17048 推荐新设计使用 微功耗1节/2节Li+电池ModelGauge IC
MAX17049 量产 微功耗1节/2节Li+电池ModelGauge IC
MAX17043 量产 结构紧凑的低成本1S/2S电量计,提供低电池电压报警
MAX17044 量产 结构紧凑的低成本1S/2S电量计,提供低电池电压报警
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX17059EVKIT

MAX17058和MAX17059评估板

特性和优点

  • 电池输入电压范围
    • MAX17058:+2.5V至+4.5V
    • MAX17059:+2.5V至+12V
  • 由单节电池供电(MAX17058)
  • 评估单节(MAX17058)或2节(MAX17059)电池
  • 每节电池的电压测量精度为±7.5mV
  • 无需电流检测
  • 板载LDO,用于评估2节电池(MAX17059)
  • 软件兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7操作系统
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17058和MAX17059评估套件(EV kit)包括MAX17058和MAX17059评估板(EV kit)及Maxim DS91230+命令模块。提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7操作系统兼容软件配合评估板使用,可从Maxim网站下载评估软件:www.maximintegrated.com/evkitsoftware
MAX17058和MAX17059评估板是经过完全装配和测试的表贴PCB,用来评估MAX17058和MAX17059主机或电池侧电量计,适用于手持或便携设备中的单节/两节锂离子(Li+)电池。评估板由单节电池供电(MAX17058),可配置为评估单节锂电池(MAX17058)或两节串联的锂电池(MAX17059)。

应用

  • 数码相机与摄像机
  • 电子书
  • 便携式游戏机
  • 便携式医疗设备
  • 智能电话/PDA
  • 平板电脑与手持电脑
  • 无线手机

MAX17058EVKIT

MAX17058和MAX17059评估板

特性和优点

  • 电池输入电压范围
    • MAX17058:+2.5V至+4.5V
    • MAX17059:+2.5V至+12V
  • 由单节电池供电(MAX17058)
  • 评估单节(MAX17058)或2节(MAX17059)电池
  • 每节电池的电压测量精度为±7.5mV
  • 无需电流检测
  • 板载LDO,用于评估2节电池(MAX17059)
  • 软件兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7操作系统
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX17058和MAX17059评估套件(EV kit)包括MAX17058和MAX17059评估板(EV kit)及Maxim DS91230+命令模块。提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7操作系统兼容软件配合评估板使用,可从Maxim网站下载评估软件:www.maximintegrated.com/evkitsoftware
MAX17058和MAX17059评估板是经过完全装配和测试的表贴PCB,用来评估MAX17058和MAX17059主机或电池侧电量计,适用于手持或便携设备中的单节/两节锂离子(Li+)电池。评估板由单节电池供电(MAX17058),可配置为评估单节锂电池(MAX17058)或两节串联的锂电池(MAX17059)。

应用

  • 数码相机与摄像机
  • 电子书
  • 便携式游戏机
  • 便携式医疗设备
  • 智能电话/PDA
  • 平板电脑与手持电脑
  • 无线手机

MAX17059EVKIT
MAX17058和MAX17059评估板
MAX17058EVKIT
MAX17058和MAX17059评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17058的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览