MAX134

量产

3¾位数字DMM电路

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 分辨率:40,000计数
  • 精度:0.025%
  • 每秒20次转换
  • 微处理器接口
  • 工作电源电流:100µA
  • 外部元件数量少
  • 分辨率:5µV
  • 提供演示套件MAX134/DEMO
MAX134
3¾位数字DMM电路
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

MAX134EVKIT

MAX134评估板

特性和优点

  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB-PC连接线(提供电缆)
  • 由三节AA电池供电(没有提供)
  • 9V电池供电
  • 多量程(40V,最大值)测量电压和电阻
  • 按照400mA固定量程测量电流
  • 板上LCD显示转换结果
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX134评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX134 3¾位数字万用表。评估板可以测量电压、电阻或电流,并将转换结果显示在一个4位LCD显示器。板上MAXQ2000微控制器用于控制MAX134、LCD显示器以及通过光耦隔离USB链路与PC机之间的通信。评估软件用于演示MAX134的功能并为软件开发提供了一个设计参考。除微控制器软件外,评估板还提供了兼容于Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7的应用程序。该程序提供图形用户界面(GUI),用于控制MAX134寄存器并显示转换结果。

警告:为确保安全操作,输入电压限制在40V (最大值),请认真阅读关于多地连接部分。

应用

  • 数据采集系统
  • 数据记录仪
  • 数字面板表
  • 称重仪

MAX134EVKIT
MAX134评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX134的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览