MAX11284
推荐新设计使用双路、24位、低功耗、高SNR、4ksps、Δ-Σ ADC,内置PGA
业界唯一用于地震应用的双通道、24位Δ-Σ ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高分辨率,适用于宽动态范围仪器仪表
- 131dB SNR @ 31.25sps,缓冲器模式时
- 114dB SNR @ 2000sps,缓冲器模式时
- 低功耗
- 带FIR滤波器的数字电流,1ksps:500μA
- 模拟电流PGA低功耗模式:2.1mA
- 休眠电流:1.2μA
- 高精度直流测量
- 1ppm INL(典型值),4ppm(最大值)
- 单电源/双电源供电,灵活的输入电压范围
- 2.7V至3.6V (单电源)或±1.8V (双电源)
- 数字滤波器
- 可编程SINC + FIR + IIR
- 线性/最小相位响应
- 可编程高通滤波器
- 可选择FIR数据率:31.25sps至4ksps
- 支持系统集成
- 低噪声和低功耗模式PGA,增益可设置为1、2、4、8、16、32、64、128
- 信号缓冲器选项
- 2个通用I/O
- 集成失调和增益自校准、系统增益和失调校准寄存器
- 小尺寸40引脚TQFN封装
MAX11284为双通道、24位、Δ-Σ ADC,具有优异的SNR,以及3.6mW/ADC的低功耗。能够以高达4ksps的采样率执行高精度直流和交流测量。可保证积分非线性最大为4ppm,THD为-120dB。MAX11284通过SPI兼容串口通信,采用小尺寸、40引脚、TQFN封装。
PGA可工作在低噪声(9.1nV/√Hz)或低功耗(13.6nV/√Hz)模式,增益值从1倍到128倍可选。可选缓冲器可提供信号输入与开关电容采样网络之间的隔离,允许ADC直接与高阻抗源配合使用,不会影响可用动态范围。
MAX11284采用2.7V至3.6V单模拟电源工作,或者采用±1.8V双模拟电源工作,允许被采样模拟输入低于地电平。数字电源范围为2.0V至3.6V,允许与2.5V、3V或3.3V逻辑连接。
应用
- ATE
- 高精度便携式传感器
- 医疗装置
- 科学仪器
- 地震数据采集
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX11284ETL+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX11284ETL+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册