MAX11158
量产18位、500ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用µMAX封装
小尺寸、真正双极性输入、内置基准的18位SAR ADC
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高DC/AC精度提高测量质量
- 18位分辨率,无失码
- 500ksps吞吐量,无流水线延时/延迟
- 93.7dB SNR和-100.0dB THD @ 10kHz
- 2.0 LSBRMS转换噪声
- ±0.5 LSB DNL (典型值)和±2.7 LSB INL (典型值)
- 高度集成ADC节省成本和空间
- ±7ppm/°C内部基准
- 内部基准缓冲器
- 较宽电源范围和低功耗,简化电源设计
- 5V模拟电源
- 2.3V至+5V数字电源
- 38mW功耗@ 500ksps
- 关断模式下电流为10µA
- 支持多种行业标准的串联接口和小型封装减小尺寸
- SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP兼容
- 3mm x 5mm、微小、10引脚µMAX封装
MAX11158为18位、500ksps、SAR ADC,具有优异的交流和直流性能,支持真正双极性输入范围,具有小尺寸、内置基准等特性。MAX11158采用单5V电源工作,可测量±5V (10VP-P)输入范围的信号。拥有专利的电荷泵结构允许直接采样高阻信号源。MAX11158集成低漂移基准,带内部缓冲器,从而节省了外部基准的成本和空间。
ADC具有高达93.7dB的SNR 和 -100.0dB THD。MAX11158保证18位无失码和±2.7 LSB INL (典型值)。
MAX11158通过SPI兼容串口通信,工作在2.5V、3V、3.3V或5V逻辑电平。串行接口能够以菊链形式连接多个ADC,用于多通道应用;器件提供“忙”指示选项,简化系统同步和定时。
MAX11158采用10引脚、3mm x 5mm、μMAX®封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 自动测试设备
- 数据采集系统
- 工业过程控制
- 医疗仪表
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX11158EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX11158EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2015 - 1539 TEST |
||
MAX11158EUB+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 1 | ||
MAX11156 | 量产 | 18位、500ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用TDFN封装 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11158的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论