LT8698S/LT8698S-1
LT8698S
LT8698S-1
推荐新设计使用
5 V 3 A 输出,42 V 输入 USB 充电器,带线缆压降补偿和数据线保护
- 产品模型
- 16
Viewing:
产品详情
- 宽 VIN 工作范围高达 42 V
- 可编程线缆压降补偿为远程 USB 插座提供精确的 5 V 调节
- 符合高速 USB 2.0 标准的数据线开关
- 可选充电器配置文件,包括主要供应商’ 和 USB BC 1.2 配置文件
- 静音开关®2 技术和可选展频调制提供超低 EMI
- 可编程和同步开关频率 300 kHz 至 3 MHz
- 强大的数据线保护
- 耐高达 20 V 的短路条件
- 高达 IEC61000-4-2 8 kV 接触放电和 15 kV 空气放电的 ESD 保护
- 可用状态和故障输出引脚
- 可选强制连续或脉冲跳跃模式
- 小型 4 mm × 6 mm × 0.94 mm LQFN 封装,从 VIN 到 GND 引脚的间距为 0.75 mm
- 符合AEC-Q100的汽车应用要求
LT8698S 是一款紧凑型、高效率、同步单片降压型开关稳压器,设计用于从高达 42 V 的输入电压为 5 V USB VBUS 轨提供高达 3 A 的电源。即使 USB 插座与 LT8698S 通过长电缆(如汽车线束)分开,可编程线缆压降补偿也能保持精确的 5 V VBUS 线缆压降补偿调节。静音开关技术和可选扩频调制提供超低 EMI/EMC。
LT8698S 支持多种便携式设备充电器配置文件,包括 USB BC 1.2 CDP、DCP 和 SDP 以及常见的专有配置文件。集成的 VBUS 复位和 VBUS 调节器禁用功能支持 USB OTG 功能。
LT8698S’s 强大的高速 USB 2.0 数据线开关可保护上行 USB 主机 μ控制器,使其免受高达 20 V 的短路条件和高达 IEC61000-4-2 8 kV 接触放电以及15 kV 空气放电电压的 ESD 事件的影响。进一步的 VBUS 监控和故障保护功能消除了对 USB 电源开关的需要。LT8698S 包括两个从 VIN 到 PGND 的 10nF 并联电容,以提高 EMI/EMC 性能。LT8698S-1 不包括此类电容器。
应用
- 汽车 USB
- 工业 USB
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
电子书 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8698SEV#PBF | 32(30)-Lead (6mm × 4mm × 0.94mm) | ||
LT8698SEV#TRPBF | 32(30)-Lead (6mm × 4mm × 0.94mm) | ||
LT8698SEV#WPBF | 32(30)-Lead (6mm × 4mm × 0.94mm) | ||
LT8698SEV#WTRPBF | 32(30)-Lead (6mm × 4mm × 0.94mm) | ||
LT8698SEV-1#PBF | 32(30)-Lead (6mm × 4mm × 0.94mm) | ||
LT8698SEV-1#TRPBF | 32(30)-Lead (6mm × 4mm × 0.94mm) | ||
LT8698SEV-1#WPBF | 32(30)-Lead (6mm × 4mm × 0.94mm) | ||
LT8698SEV-1#WTRPBF | 32(30)-Lead (6mm × 4mm × 0.94mm) | ||
LT8698SJV#PBF | 32(30)-Lead (6mm × 4mm × 0.94mm) | ||
LT8698SJV#TRPBF | 32(30)-Lead (6mm × 4mm × 0.94mm) | ||
LT8698SJV#WPBF | 32(30)-Lead (6mm × 4mm × 0.94mm) | ||
LT8698SJV#WTRPBF | 32(30)-Lead (6mm × 4mm × 0.94mm) | ||
LT8698SJV-1#PBF | 32(30)-Lead (6mm × 4mm × 0.94mm) | ||
LT8698SJV-1#TRPBF | 32(30)-Lead (6mm × 4mm × 0.94mm) | ||
LT8698SJV-1#WPBF | 32(30)-Lead (6mm × 4mm × 0.94mm) | ||
LT8698SJV-1#WTRPBF | 32(30)-Lead (6mm × 4mm × 0.94mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8698S
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT8698S的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论