LT3086

推荐新设计使用

具监视和电缆压降补偿功能的 40V、2.1A 低压差可调线性稳压器

产品模型
23
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:1.4V至40V
  • 1个电阻设置输出电压:0.4V至32V
  • 输出电流:2.1A
  • 容差:±2%(在整个线路、负载与温度范围内)
  • 输出电流监控:IMON = IOUT/1000
  • 具有可编程限热的温度监控器
  • 可编程线缆压降补偿
  • 并联多个器件以提供更高电流
  • 压差:330mV
  • 1个电容软启动输出并降低噪声
  • 低输出噪声:40μVRMS(10Hz至100kHz)
  • 精密、可编程外部限流
  • 具有可编程阈值的电源良好指示
  • 陶瓷输出电容:10μF(最小值)
  • 关断时静态电流:<1μA
  • 电池反接、电流和输出保护
  • 提供5mm × 4mm 16引脚DFN、16引脚TSSOP、7引脚DD-Pak和7引脚TO-220三种封装。

LT3086-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载 LT3086-EP数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围(−55℃至+125℃)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
LT3086
具监视和电缆压降补偿功能的 40V、2.1A 低压差可调线性稳压器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4361 推荐新设计使用 过压 / 过流保护控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2977 推荐新设计使用 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1729A

LT3086演示板 | 低压差线性稳压器,监控和线路压降补偿,1.55V ≤ VIN ≤ 40V, VOUT = 1.0V/1.2V/1.5V/3.3V/5V/12V(2.1A)

产品详情

演示电路1729A是一款2.1A低压差可调线性稳压器,内置LT3086。该器件具有多种特性,可在1.4V至40V的宽输入电源电压范围内工作。LT3086只需一个电阻即可将输出电压设置为0.4V至32V,采用最小10μF的陶瓷型输出电容便可稳定工作。

DC1729A
LT3086演示板 | 低压差线性稳压器,监控和线路压降补偿,1.55V ≤ VIN ≤ 40V, VOUT = 1.0V/1.2V/1.5V/3.3V/5V/12V(2.1A)

最新评论

近期浏览