DS28EC20

推荐新设计使用

20Kb 1-Wire EEPROM

20Kb串行EEPROM,通过单触点1-Wire接口操作

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 20480位非易失性(NV) EEPROM被分为80个256位页
  • 独立的一块8页存储器(块)可以设置为永久的写保护或OTP EPROM仿真模式(“写为0”)
  • 读写访问高度向后兼容以前的器件(例如,DS2433)
  • 256位暂存器,遵循严格的读/写协议,确保数据传输的完整性
  • +25°C温度下200k擦写次数
  • 工厂编程的64位唯一注册码,确保无错的器件选择和绝对的器件识别
  • 开关滞回和滤波优化噪声性能
  • 使用1-Wire协议以15.4kbps或125kbps速率与主机进行通信
  • 低成本TO-92封装
  • 工作范围:5V ±5%,-40°C至+85°C
  • 工作范围:4V至5.25V, -40°C至+85°C
  • 工作范围:3.135V至3.465V, 0°C至+70°C (仅限标准速度)
  • I/O引脚具有IEC 1000-4-2等级4 ESD保护(典型值:8kV接触,15kV气隙)
DS28EC20
20Kb 1-Wire EEPROM
DS28EC20:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

DS9120P

1-Wire器件评估套件

特性和优点

  • 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
  • 方便的板上测试点
  • 跳线断开/连接功能
  • 符合RJ11 1-Wire接口标准
  • 可连接各种OTP EPROM编程

产品详情

DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,构建1-Wire PC编程器,用于1-Wire EEPROM和一次性编程(OTP)/EPROM的读写操作。

DS9120

1-Wire器件评估套件

特性和优点

  • 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
  • 方便的板上测试点
  • 跳线断开/连接功能
  • 符合RJ11 1-Wire接口标准
  • 可连接各种OTP EPROM编程

产品详情

DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,构建1-Wire PC编程器,用于1-Wire EEPROM和一次性编程(OTP)/EPROM的读写操作。

DS9120Q

1-Wire器件评估套件

特性和优点

  • 完全兼容于DS9481R USB至1-Wire适配器
  • 方便的板上测试点
  • 跳线断开/连接功能
  • 符合RJ11 1-Wire接口标准
  • 可连接各种OTP EPROM编程

产品详情

DS9120系列插座板用于RJ11与插座的连接,为评估和操作1-Wire®产品提供必要的硬件连接电路,在PC环境下使用便利。此外,插座板还可配合DS9481R USB至1-Wire适配器使用,构建1-Wire PC编程器,用于1-Wire EEPROM和一次性编程(OTP)/EPROM的读写操作。

DS9120P
1-Wire器件评估套件
DS9120
1-Wire器件评估套件
DS9120Q
1-Wire器件评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds28ec20的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览