DS28CM00

量产

I²C/SMBus硅序列号

每个器件具有唯一的64位工厂刻制序列号,为需要电子序列号的嵌入式应用提供低成本解决方案

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 工厂激光刻蚀和测试的64位唯一序列号(8位家族码 + 48位唯一序列号 + 8位CRC)
  • SMBus兼容的I²C串行接口
  • 支持100kHz和400kHz通信速率
  • 接口引脚具有5V耐压
  • 工作电压:1.8V ±10%至5V ±5%, -40°C至+85°C
  • 5引脚SOT23封装
DS28CM00
I²C/SMBus硅序列号
DS28CM00:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
1-Wire存储器(EPROM、EEPROM、ROM) 1
DS2411 推荐新设计使用 硅序列号,带有VCC输入
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

DS28CM00EVKIT

DS28CM00评估板/评估系统

特性和优点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完善的评估系统
  • 便利的板上测试点
  • 经过完全安装与测试
  • 评估软件可供下载

产品详情

DS28CM00评估系统(EV system)包括DS28CM00评估板(EV board)和Maxim CMAXQUSB命令模块。DS28CM00是一款低成本电子序列号,可作为一种绝对唯一的标识,通过工业标准I²C及SMBus™接口检测。电子序列号是在工厂由激光刻蚀的64位ROM,其中包含唯一的48位序列号,8位CRC和8位家族码。评估软件可在Windows® XP或Windows® 2000系统下运行,为测评DS28CM00特性提供了易于使用作的用户接口。

欲使用PC构建完整的评估系统对DS28CM00进行全面评估时,请定购DS28CM00评估板。与评估板配合使用的还有评估软件,可从如下网页下载:http://china.maximintegrated.com/tools/evkit/

应用

  • 配件与外设识别
  • 设备注册与许可权管理
  • 网络节点识别
  • 印制电路板的唯一序列号

DS28CM00EVKIT
DS28CM00评估板/评估系统

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds28cm00的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览