DS2703

量产

SHA-1电池组鉴定IC

SHA-1电池包识别IC,提供可靠的加密方案,为便携式设备提供可靠的Li+电池认证

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 使用SHA-1算法实现安全质询与响应认证
  • 直接由Dallas 1-Wire接口供电,具有16kbps标准模式与143kbps高速通信模式
  • 唯一的64位序列号
  • 热敏电阻复用器
  • 可工作在低至2.7V的VPULLUP
  • 8引脚µMAX®封装(无铅)或2mm x 3mm TDFN封装
DS2703
SHA-1电池组鉴定IC
DS2703:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

DS2703EVKIT

DS2703评估板

特性和优点

  • 演示DS2703带有SHA-1认证的电池组鉴定IC的性能,包括:
    • 使用SHA-1算法实现安全质询与响应认证
    • 鉴定
    • 热敏电阻复用器
  • 连接至支持USB操作、运行Windows XP®或更早操作系统的PC的USB端口

产品详情

DS2703评估板(EV kit)可方便地对具有SHA-1认证的电池组鉴定IC DS2703进行性能评估、软件开发和原型设计。评估板通过DS9123O USB适配器和RJ-11电缆连接至PC。所有相关资料以及评估软件,可从我们的主页china.maximintegrated.com下载。

DS2703的评估软件可使用户完全控制DS2703的所有SHA-1功能和多种其它命令。

评估板电路为DS2703提供了稳定的环境以完成SHA-1计算、DS2703设置以及进行热敏电阻测量。评估演示板将不断更新。更多关于演示电路板的信息,请访问我们主页china.maximintegrated.com

应用

  • 2.5G/3G无线手机
  • 数码相机与摄像机
  • 手持式电脑/终端或笔记本电脑
  • PDA

DS2703EVKIT
DS2703评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ds2703的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览