AD584
量产引脚可编程的精密基准电压源
- 产品模型
- 12
产品详情
- 四种可编程输出电压:10.000 V、7.500 V、5.000 V、2.500 V
- 高精度激光调整
- 无需外部元件
- 经过调整的温度系数:
15 ppm/°C(最大值,0°C至70°C,AD584K)
15 ppm/°C(最大值,-55°C至+125°C,AD584T) - 提供零输出选通引脚
- 双引脚负基准电压能力(5 V及以上)
- 输出源电流或吸电流
- 低静态电流:1.0 mA(最大值)
- 10 mA电流输出能力
- 提供符合MIL-STD-883标准的版本
AD584是一款8引脚精密基准电压源,提供引脚可编程的四种常用输出电压选择:10.000 V、7.500 V、5.000 V和2.500 V。高于、低于或介于四种标准输出之间的其它输出电压,可以通过增加外部电阻来获得。输入电压可在4.5 V和30 V之间变化。
该器件采用激光晶圆调整(LWT)技术来调整引脚可编程的输出电平和温度系数,从而获得较为灵活的单芯片、高精度基准电压源。
除可编程输出电压外,AD584提供一个独特的选通引脚,可以通过它开启或关闭器件。该器件用作电源基准电压源时,利用单个低功耗信号可以关闭电源。在关闭状态,该器件耗用的电流降至约100 µA。在开启状态,总电源电流典型值为750 µA,其中包括输出缓冲放大器。
AD584推荐用作需要外部精密基准电压源的8位、10位或12位数模转换器(DAC)的基准电压源。另外,该器件也非常适合最高14位精度的模数转换器(ADC),无论是逐次逼近型还是集成式ADC,而且其性能通常优于标准独立式基准电压源。
AD584J和AD584K的额定工作温度范围为0°C至+70°C,AD584S和AD584T则为-55℃至+125°C。这些等级产品均采用密封8引脚TO-99金属帽壳封装;AD584J和AD584K还提供8引脚PDIP封装。
参考资料
数据手册 2
交叉参考指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD584-003C | CHIPS OR DIE | ||
AD584001C | CHIPS OR DIE | ||
AD584JH | 8-Pin TO-99 | ||
AD584JNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD584KH | 8-Pin TO-99 | ||
AD584KNZ | 8-Lead PDIP | ||
AD584SH | 8-Pin TO-99 | ||
AD584SH/883B | 8-Pin TO-99 | ||
AD584TCHIPS | none available | ||
AD584TH | 8-Pin TO-99 | ||
AD584TH/883B | 8-Pin TO-99 | ||
JM38510/12801BGA | 8-Pin TO-99 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD584JH | ||
AD584KH | ||
AD584SH | ||
AD584SH/883B | 量产 | |
AD584TH | ||
AD584TH/883B | 量产 | |
JM38510/12801BGA | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD584JH | ||
AD584JNZ | 量产 | |
AD584KH | ||
AD584KNZ | 量产 | |
AD584SH | ||
AD584SH/883B | 量产 | |
AD584TH | ||
AD584TH/883B | 量产 | |
JM38510/12801BGA | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD584JNZ | 量产 | |
AD584KNZ | 量产 | |
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD584SH/883B | 量产 | |
AD584TH/883B | 量产 | |
JM38510/12801BGA | 量产 | |
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
AD584SH/883B | 量产 | |
AD584TH/883B | 量产 | |
JM38510/12801BGA | 量产 | |
2月 1, 2010 - 09_0196 Change In Location of Q Compliance Indicator Location for JAN/38510 Product |
||
JM38510/12801BGA | 量产 |
这是最新版本的数据手册