Operational Amplifiers (Op Amps)
- Current Feedback Op Amps
- General Purpose Op Amps
- High Output Current Op Amps ≥ 100mA
- High Speed Op Amps (Bandwidth ≥ 50MHz)
- High Voltage Op Amps ≥12V
- JFET Input Op Amps
- Low Input Bias Current Op Amps (≤100 pA)
- Low Noise Op Amps (≤ 10nV/√Hz)
- Low Power Op Amps (≤ 1mA/amp)
- Precision Op Amps (Vos ≤1mV & TCVos ≤2uV/C)
- Rail-to-Rail Op Amps
- Zero-Drift Op Amps
MAX44242