高精度電流検出およびアンプ・ソリューション
高精度電流検出シグナル・チェーンは、低電力、中電力、高電力アプリケーションの電流を測定するために、あらゆる環境で採用できる正確で堅牢な、業界で実証済みの幅広い電流測定ソリューションを提供します。アナログ・デバイセズの高精度電流検出シグナル・チェーンは、アプリケーション・レベルの幅広い知識とクラス最高の電流検出技術を組み合わせて開発されており、DC電流およびAC電流の高精度かつ堅牢な測定を可能にします。シャント、ホール効果、電流トランスなど、最も一般的な産業用センサーを網羅しており、お客様固有の測定ニーズに対応します。
アナログ・デバイセズの技術は、高精度アンプ、電圧リファレンス、アナログ・デジタル・コンバータ、絶縁製品を組み合わせることで、設計者が最も重要なパラメータに最適なソリューションを自信を持って構築できるようにします。
価値と利点
アナログ・デバイセズの高精度電流検出シグナル・チェーンは、モーター制御インバーター、DC/DCコンバータ、バルブ/ソレノイド制御、保護リレー、AC/DC計測、PVインバーターなど、多様なアプリケーションにおける最も困難な電流測定の課題を解決するために使用できます。
幅広いコモンモード電圧を利用可能
複数の検出モードに対応
絶縁オプションが可能
高精度電流センシング・シグナル・チェーン
電流測定用の一般的なシグナル・チェーン
- シャント:以下の最大コモンモード電圧レベル
- 非接触センシング:カレント・トランス
- 非接触センシング:ホール5V出力
電流測定:モータ・コントロール・インバータ
シャント:最大70Vのコモンモード電圧レベル
PWMタイプの入力コモンモード電圧がある場合の双方向電流測定に最適化されています。
シャント:最大±600Vのコモンモード電圧レベル
堅牢性の高いマルチチャンネル電流測定アプリケーション向けに最適化されたソリューションです。
シャント:最大±1060Vのコモンモード電圧レベル
測定精度に関し最適化されており、増大する堅牢性および安全性の要求に応える絶縁障壁を備え、消費電力、サイズ、設計の複雑さの間のバランスを良好に維持します。
ADC |
ADuM7703 |
非接触センシング:カレント・トランス
CTセンサーを用いた絶縁型の堅牢な高精度電流測定向けに最適化されています。
ADC |
リファレンス |
AD7606C-16 |
ADR4525 |
非接触センシング:ホール5V出力
高精度広帯域幅のホール効果ベース電流測定に最適化されています。
資料
技術記事
High-Side Current Sensing: Difference Amplifier vs. Current-Sense Amplifier
Difference and Current Sense Amplifiers
Differential Overvoltage Protection Circuits for Current Sense Amplifiers
新世代のSAR ADCを適用したシグナル・チェーンの設計、高精度データ・アクイジションの課題を解消
Webcasts
How to Enhance High Precision Current Sensing Systems
評価用ボード
ADC |
ADuM7701 |
シャント:中程度の精度および性能
PWMタイプの入力コモンモード電圧がある場合の双方向電流測定に最適化されたソリューション
大電力カレント・トランス・センサー
CT(カレント・トランス)センサー向けに最適化された、絶縁型で堅牢な高電圧大電流同時サンプリング測定ソリューション。
パワーソリューション
資料
ツール
シミュレーション
Webcasts
電流測定:グリッド・モニタリング
高精度CT測定
CT(カレント・トランス)ベースの電流測定とPT(ポテンシャル・トランス)ベースの測定を使用し、絶縁型の堅牢な高精度電流測定向けに最適化。
高精度DC測定
電流と電圧両方に対する低ドリフトかつ1%精度のシャントベースDC測定のために最適化されたシャント・ソリューション。
資料
ツール
シミュレーション
AD7606ファミリ・ソフトウェア・モデル
(zipをダウンロード)
ビデオ
Design Precision Robotics with Ease Using ADI's Signal Chains
トレーニングおよびサポート
トレーニングおよびチュートリアル
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}