ADM8613

新規設計に推奨

電圧監視回路、超低消費電力、ウォッチドッグ・タイマ/マニュアル・リセット付き

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.63
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 超低消費電力:ICC = 92 nA(typ)
  • 空白時間なしの連続監視動作
  • 仮調整済み監視スレッショールド数
    • 2.32 V ~ 4.63 Vの範囲で5オプション
  • スレッショールド精度:±1.3%(全温度範囲)
  • マニュアル・リセット入力
  • リセット・タイムアウト時間:200ms(typ)
  • ウォッチドッグ・タイマ
    • ウォッチドッグ機能ディスエーブル入力
  • オープン・ドレイン・リセット出力:アクティブ・ロー・レベル
  • 電源のグリッジ耐性
  • 1.46 mm × 0.96 mm WLCSPパッケージを採用
  • 動作温度範囲:-40°C ~ +85°C
ADM8613
電圧監視回路、超低消費電力、ウォッチドッグ・タイマ/マニュアル・リセット付き
ADM8613 Functional Block Diagram ADM8613 Pin Diagram
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
eval board
ADM861X-EVALZ

ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615評価用ボード

機能と利点

  • 事前トリミングされた電圧監視閾値
    • ADM8611-EVALZ:2.63V、精度±1.3%
    • ADM8612-EVALZ:1.10V、精度±1.4%
    • ADM8613-EVALZ:2.32V、精度±1.3%
    • ADM8614-EVALZ:2.63V、精度±1.3%
    • ADM8615-EVALZ:1.00V、精度±1.6%
  • 入力条件オーバーライド用の手動リセット(#MR)ピン(ADM8614-EVALZを除く全ボード)
  • 低電圧モニタリング用の独立した電源電圧(VCC)ピンおよび入力(INPUT)ピン(ADM8612-EVALZおよびADM8615-EVALZ)
  • 外部マイクロプロセッサ監視用のウォッチドッグ・タイマー入力(WDI)ピン(ADM8613-EVALZ/ADM8614-EVALZ/ADM8615-EVALZ)
  • ウォッチドッグ入力無効化(WD_DIS)ピン(ADM8613-EVALZ/ADM8614-EVALZ)
  • タイマー拡張用のウォッチドッグ・ タイムアウト選択入力(WDT_SEL)ピン(ADM8614-EVALZ)
  • 入力条件オーバーライド用の内蔵タクト・スイッチ(JP1)(ADM8614-EVALZを除く全ボード)
  • 出力モニタリング用のLEDに内蔵

製品詳細

ADM8611-EVALZ/ADM8612-EVALZ/ADM8613-EVALZ/ADM8614-EVALZ/ADM8615-EVALZボードは、ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615ユーザー・ガイドの表1にまとめられている機能のデモンストレーションに使用します。これら超低消費電力スーパーバイザーは、入力電圧レベルを監視して、内部リファレンスと比較します。

ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615の詳細については、製品データシートを参照してください。ADM8611-EVALZ/ADM8612-EVALZ/ADM8613-EVALZ/ADM8614-EVALZ/ADM8615-EVALZを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せて、データシートを必ず参照してください。

ADM861X-EVALZ
ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615評価用ボード
ADM8611-EVALZ ADM8612-EVALZ ADM8613-EVALZ ADM8614-EVALZ ADM8615-EVALZ

最新のディスカッション

最近表示した製品