banner background image

食品の安全性・品質試験ソリューション

食品の安全性は、人々と環境への影響が世界中に及び、重要度が極めて高いため、様々な汚染物質、化学物質、農薬および細菌の検出に必要な検査では、分析の迅速化、処理能力の向上、汎用性の拡大が求められています。食品の安全性と品質の検査により、食品(例えば、粉ミルク)の真正性の検証も可能になり、アレルゲン検査の有効性が高くなります。

アナログ・デバイセズの技術により、分析機器とQA/QCツールを用いた様々な病原体と汚染物質の検出が、高い感度、検査速度、測定再現性および機器信頼性で可能になります。

 

価値と利点

高度な統合化から高速データ・アクイジションに至る、当社の製品ラインアップは最先端の性能を多様な食品検査機器で実現できます。設計サイクルを短縮するリファレンス設計と、システムの感度を向上させる高精度コンポーネントを提供しています。

thumbsupImg Benefits

信頼性、再現性に優れ、高感度の検出機能を実現

thumbsupImg Benefits

高集積、高性能なディスクリート設計ソリューションを提供

thumbsupImg Benefits

精度を損なうことなく設計を迅速化

注目製品

さらに表示

Arrow image

リファレンス・デザイン

buy sample product image
CN0216
外付けゼロ・ドリフト・アンプADA4528-1 と24 ビットΣ-ΔAD コンバータAD7791 を使用した高精度重量計回路

※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

さらに表示

Arrow image

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ