ハードウェアインザループ (HIL) / デジタルツイン ソリューション
デジタル・ツインは、現実世界の物理システムを完全に仮想的に表現したものです。これを使用すると、「設計 > プロトタイプ > 試験 > 繰返し」という標準的手法を用いると非現実的となってしまうような規模でも、モデル化、シミュレーション、最適化、設計が可能になります。デジタル・ツインのタイプは、集積回路、分子、化合物などの小さなものから、航空機、工場、人体などの大きなシステムまで、多岐にわたっています。この手法は、コストの削減、開発サイクルの加速、システム全体の最適化に役立ちます。
デジタル・ツイン手法は、数例を挙げると、計測・測定、自動車、工業、エネルギーなどの幅広い用途に適しています。デジタル・ツインを利用する1つの方法は、ハードウェア・イン・ザ・ループ(HIL)と呼ばれる手法です。HILシミュレータは、ハードウェアとソフトウェアを用いて複雑なシステムをエミュレートし、試験対象のデバイスを検証するためのリアルタイム・インターフェースを提供します。この手法は、電子制御ユニット(ECU)、パワー・ステアリング・システム、サスペンション・システム、バッテリ管理システム、その他の車両サブシステムなどの複雑なリアルタイム・システムの試験に使用されます。
価値と利点
アナログ・デバイセズのシグナル・コンディショニング、データ・アクイジション、信号生成、アイソレーションの幅広いポートフォリオは、HILシミュレータに最適化されたソリューションを提供します。重要な要件は、非常に低いレイテンシを維持しながら、電圧または電流の形で広範囲の入力信号を測定または生成することです。システムの条件が低消費電力、低ノイズ、高密度、高精度のいずれであっても、当社は完全なシグナル・チェーン・ソリューションを提供します。
精度を犠牲にすることなく超低レイテンシを維持
低ノイズ、高分解能のデータ・アクイジション機能と信号生成機能を提供
チャンネル数の多いアプリケーションやコンパクトなアプリケーション向けに、高密度で柔軟なシグナル・チェーンを実現

ソリューション・リソース
Key Resources
Rarely Asked Questions
Informational
トレーニングおよびサポート
Trainings and Tutorials