産業用ワイヤレス・コネクティビティ技術
産業用アプリケーションにおいては、1つのワイヤレス技術ですべてに対応できるということはありません。狭帯域幅技術と低消費電力技術は、接続の頻度が低い計測器には最適です。これに対し、複数のセンサーが同時かつ継続的に通信を行う、稼働率の高い製造現場に配置された無人搬送車(AVG)では、より広帯域幅のオプションが必要です。アナログ・デバイセズの広範なワイヤレス通信技術は、有線ネットワークを展開しなくても、リモートのセンサーやアクセスしにくい危険な場所にあるセンサーへのコネクティビティを確保できます。
価値と利点
当社は、設計負担の軽減と配備の迅速化に重点を置いた、信頼性の高い高度なワイヤレス・サブシステムと完全なシグナル・チェーン・ソリューションを提供しています。こうしたソリューションの例としては、SmartMesh®、5G、Bluetooth® Low Energy (BLE)、60GHzの無遅延ワイヤレス・データ・インターコネクトなどがあります。当社のSmartMesh組み込み製品は、規格に準拠した業界で最も低消費電力で信頼性の高いワイヤレス・センサー・ネットワーキング(WSN)製品です。当社は5G無線技術のマーケット・リーダーであり、超低消費電力のBLE 5.2無線を内蔵した当社のDarwinマイクロコントローラ・ファミリは、スマート工場やビル全体のエッジ・デバイスに安全に電力を供給するという課題を解決することを目的として作られています。ロボット・アプリケーションでは、当社の60GHzリンク・テクノロジを使用することで、物理的な接触がなくなり、非接触方式による回転ジョイントが可能になるため、定期的なメンテナンス、修理、交換を削減できます。
設計の負担を軽減し配備を迅速化
無遅延ワイヤレス・データ・リンク
劣悪な環境でも性能を低下させることなく使用可能
Featured Products
Key Resources
Brochures
-
PDF
SmartMesh Brochure
4.00M
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}