banner background image

ユニファイド コミュニケーション (UC) および ProAV ソリューション

会議技術は急速に進歩しています。全世界規模でコミュニケーションとコラボレーションを行うための新しいより良い方法が見つかるにつれて、高品質で低遅延の性能の必要性がかつてなかったほど高まっています。アナログ・デバイセズは、デジタル信号処理、パワー・マネージメント、ビデオ・インターフェース、およびセンシングに対応する製品で構成されたポートフォリオにより、プロフェッショナル向けオーディオ/ビデオ製品の忠実度の限界を広げ続けています。

 

価値および利点

アナログ・デバイセズは、統合化および実証済みのツール、サードパーティ製アルゴリズム、およびハードウェア機能により、最先端製品の開発を簡素化しています。多数のアプリケーションに驚異的な性能を提供する当社のリファレンスデザインは、市場投入までの時間を短縮します。
当社は、ユニファイド・コミュニケーション(UC)とProAV向けソフトウェア、アルゴリズム、およびツールを提供しています。当社のSDKは、業界をリードするAudio over IP技術と高度な音声処理アルゴリズム(ビームフォーミング、ノイズ低減、アコースティック・エコー・キャンセレーション、AGCなど)を統合化しています。また、これらのSDKは、ラピッド・プロトタイピングが可能なPCベースのチューニング・ツールも提供し、Microsoft TeamsやZoomに準拠した会議向け最終製品の設計と開発を迅速に行うことができます。

thumbsupImg Benefits

開発を簡素化

thumbsupImg Benefits

広範囲のアプリケーション向けに実証済みの性能を提供

thumbsupImg Benefits

業界標準に準拠

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(3)

1 of 3
以下の図の各ブロックをクリックしてください。

ユニファイド・コミュニケーションとProAVのソフトウェア、アルゴリズム、ツール

ユニファイド・コミュニケーションSDK

業界をリードするAudio over IP技術と高度な音声処理アルゴリズム(ビームフォーミング、ノイズ低減、アコースティック・エコー・キャンセレーション、AGCなど)を統合化する、業界初のユニファイド・コミュニケーション(UC)SDKです。SDKは、ラピッド・プロトタイピングが可能なPCベースのチューニング・ツールも提供します。UC SDKによって、Microsoft TeamsやZoomに準拠した会議向け最終製品の設計と開発を迅速に行うことができます。

詳細についてアナログ・デバイセズに問い合わせる

Face speaking with sound waves shown

音声処理ソリューション

アナログ・デバイセズの汎用性の高い音声処理ソリューションは、基本的な通信、ゲーム、会議ソリューション、ボイスUIなど、幅広いアプリケーションに適用できます。

Dante brand logo

Dante Embedded Platform (DEP)

DEPはアナログ・デバイセズのADSP-SC5xxプロセッサを使用し、Danteオーディオ・ネットワーキングをボードに組み込んだ、強力で柔軟な費用効率の高いソフトウェアベースのソリューションを提供しています。

Diagram of AES67-RAVENNA ADSP-SC5xxx implementation

Merging Technologiesとの提携がAES67の普及を促進

アナログ・デバイセズのAudio over IP(AoIP)ソリューション(Merging Technologiesとの提携)により、より広い範囲のOEMがアナログ・デバイセズのADSP-SC5xx SHARC®シリーズのSoCを使用してAES67ベースの製品を設計できるようになります。

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ