ヒアラブルおよびウェアラブル向けの電源およびバッテリー管理ソリューション
アナログ・デバイセズのバッテリ・マネージメント技術は、バッテリの状態、安全性、寿命をヒアラブル&ウェアラブル・ソリューションに最適なものにします。当社のソリューションは、優れたノイズ性能、より高速で安全な充電、より小さな全体ソリューション・サイズ、最高の電力密度、最高の効率を全負荷範囲にわたって実現します。
価値および利点
超低静止電流によって稼働時間、スタンバイ、シェルフ・ライフが最大化されるため、最長のバッテリ駆動時間を実現できます。SIMOパワー・コンバータ・アーキテクチャは、高効率を維持すると同時にスペースの節約も実現します。これらのソリューションを統合することで、スマート・ウォッチのようなスペースに制限のあるバッテリ駆動型電子機器製品向けに、バッテリ駆動時間を延ばすICが実現できます。
アナログ・デバイセズのスイッチド・キャパシタ・コンバータは、最大98%の効率を実現し、また、パワー・マネージメントIC (PMIC)は、ヒアラブル&ウェアラブル製品に欠かせない、低動作電流、高効率電力変換、およびコンパクトなフォーム・ファクタを実現します。
スペースに制限のある製品向けにバッテリ駆動時間の延長を実現
低動作電流を活用
高効率電力変換を実現

ソリューション・リソース
Key Resource
SIMO Calculator