宇宙技術
アナログ・デバイセズには、堅牢で宇宙用品質の製品と宇宙技術ソリューションを提供してきた50年以上の豊かな歴史があり、革新的な企業がLEOおよびGEO軌道に迅速に到達できるよう支援しています。QMLV認定を受けた施設、従来の宇宙用製品における豊富な経験、エンド・ツー・エンドのシグナル・チェーン能力により、アナログ・デバイセズはお客様の宇宙での新たな目標の実現をお手伝いいたします。
商用宇宙技術ソリューションの未来を促進
アナログ・デバイセズは、試験済みで実証済みの宇宙技術ソリューションの完全なシグナル・チェーンを提供し、深宇宙の過酷で容赦のない環境に対応するだけではなく、目標の達成も支援します。数十年におよぶ宇宙技術の経験を持つ信頼できるパートナーとして、アナログ・デバイセズは、優れた性能と放射耐性を強化した電子機器を伴う包括的なシステム・ソリューションにより、ミッションの指揮と制御に必要な信頼性を提供します。
製品選択ガイド
ADI標準宇宙用製品プログラム
ADI商用宇宙用製品プログラム
航空宇宙用製品メカニカル・サンプル
ADI強化製品
汎用RH仕様書
ADI宇宙用品質部品の全リストは、こちらを参照:spacewiki/space_parts

政府用パンフレット
アナログ・デバイセズは信頼に足るテクノロジー・パートナーとして、防衛のイノベーションに対応する包括的なソリューションおよび機能を提供しています。

ADI宇宙用部品リスト
ADIの宇宙用認定部品の全リストはこちらをご覧ください。

最近のリリース:ADAR3006-CSL
宇宙仕様の新しい10.7GHz~12.75GHz、4ビーム/4エレメントKu帯ビームフォーマーをご覧ください。
ソート・リーダーシップ
ファイルおよびダウンロード
Government Brochure - ADI Solutions Go Beyond Semiconductor Components
2.27 M
ADI Commercial Space Products Program
367.19 K
航空宇宙&防衛カタログ
4.84 M
Aerospace Product Mechanical Samples
386.65 K
ADI Standard Space Products Program
922.45 K
Aerospace Product Line Package Brochure
713.2 K