banner background image

ミリ波イメージングおよびセンシング用のフル機能ソリューション

アナログ・デバイセズのウォークスルー型ボディ・スキャン用イメージング・チップセットは、設計を開発段階からプロトタイプへ、更には大量生産段階まで進めるための、スケーラブルな高性能高集積化ソリューションを提供します。

アナログ・デバイセズのチップセットは、ウォークスルー型システムで使用するために製造され、最適化されています。これらのチップセットは、広い周波数範囲、大規模アレイにも対応するスケーラビリティ、高速のスイッチング、低消費電力を実現しています。

 

価値と利点

ウォークスルー型で展開が容易なアナログ・デバイセズの安全および検知精度ソリューションは、ミリ波ボディ・スキャン技術のスケーリングに関する3つの主な課題を解決して、公共施設や商業施設への大規模展開を可能にします。

ウォークスルー: 固定センサーを使用することで、移動センサーによる処理のために1人ずつ止まってポーズを取るよう求めるのではなく、複数の人を普通の速さで通過させることが可能になります。 

安全と検知精度:ミリ波イメージングは、特定の感度レベルによる正確な検知を実現します。高分解能の空港用スキャナにはサイズの小さい品目も検知することが求められますが、公共施設用のスキャナに求められるのは、必要とされるレベルの安全を確保するために、銃器や爆発物など、より大型で大量の犠牲者を発生させる恐れのある品目を検知することだけです。これはセンサーの数が少なくて済むことを意味し、コストを削減して展開を容易にする助けとなります。また、システムが生成するデータが少ないことも意味し、これにより検査対象となる人々が立ち止まることなく歩いて通過する時間に合わせて、処理速度をアップさせることができます。

容易な展開:サイズとコストの両方を削減するには、ディスクリート信号チャンネルをマルチチャンネルRF ICに置き換える必要があります。RFに関する規則は国ごとに異なるので、センシング・ソリューションは、幅広い周波数とセンサー位置に対応できるよう、十分に柔軟なものでなければなりません。

thumbsupImg Benefits

低消費電力で広い周波数範囲に対応

thumbsupImg Benefits

特定の感度レベルで最大限の精度を実現

thumbsupImg Benefits

設計から製造までのプロセスを促進

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(1)

以下の図の各ブロックをクリックしてください。

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ