banner background image

A2Bオーディオ・バス・ソリューション

A2Bは、広帯域幅(50Mbps)、低遅延(50µs)の双方向デジタル・オーディオ・バスで、I2S/TDM/PDMデータとSPI/I2C制御情報をクロックおよび電力(最大50W)とともに低コストのUTPケーブル1本で伝送することができます。システムのトポロジーは1つのメイン・ノードと最大16個のデイジーチェーン可能なサブノードで構成され、伝送可能距離はノード間で最大30m、デイジーチェーン全体では最大300mです。

A2Bオーディオ・バスは、サブネットワークを組み込んでそのバス自体のネットワークとして使用するか、より伝送距離の長い/帯域幅の広い他のプロトコルと組み合わせて使うエンドポイント伝送バスとして使用することができます。クロックとデータはA2Bネットワーク内のすべてのノードで同期され、ノードの位置に関わりなく、ネットワーク全体で一貫した低遅延が実現します。

 

価値と利点

A2Bオーディオ・バスは、次世代のオーディオ・システムの設計を簡素化し、総合的なシステム・コストを削減するために開発されました。


配線インフラの観点から見ると、A2Bのデイジーチェーン・トポロジーは、従来のアナログ・アプローチと比較して配線の総コスト/重量を最大75%削減できます。さらに、業界をリードするバス・パワー機能(最大50W)により、リモート・ノードへの専用PWR/GNDラインが不要になるとともに、リモート・ノードではコストのかかるローカル電源も不要です。


ソフトウェアの観点から見ると、一般的なA2Bの実装では、最初のバス検出後にソフトウェア・オーバーヘッドを必要としません。そのため、競合するデジタル・バス・プロトコルに必要となる高価なマイクロコントローラや外部メモリが不要です。


最後に、市場投入までの時間の観点から見ると、A2Bオーディオ・バス・ソリューションは、概念実証とデバッグから最終的なシステム・テスト、検証、妥当性確認まで、プログラム開発のすべての段階を促進するように設計された、さまざまな低コストの評価用ボードやフル機能のデバッグ/エミュレータ・システムによってサポートされています。

thumbsupImg Benefits

ネットワーク全体で確定的な50us以下の遅延。

thumbsupImg Benefits

ソフトウェア・オーバーヘッドを伴わないことによる設計と開発の簡素化。

thumbsupImg Benefits

大きなバス・パワー(最大50W)により新たなアプリケーションに対応。

carousel title icon

ソリューション・リソース

ハードウェア製品

さらに表示

Arrow image

評価用ボード/キット

さらに表示

Arrow image

シグナル・チェーン

(5)

1 of 5
以下の図の各ブロックをクリックしてください。

ADIサポート

どのようなことにお困りですか。アナログ・デバイセズのナレッジ・ベースから、よくある質問の答えを見ることができます。

button icon

ヘルプ