iCoupler デジタル・アイソレータ評価用ボードおよびユーザー・ガイド
標準データ・アイソレータ
- EVAL-ADuMQS: 16ピン、ワイド・ボディSOICおよびQSOPパッケージのiCoupler®およびisoPower®製品向け評価用ボード
- EVAL-ADuM1441: ADuM144xマイクロパワー4チャンネル・デジタル・アイソレータ・ファミリ向け評価用ボード
- EVAL-ADuM3481: ADuM348x小型3.75kV rms 4チャンネル・デジタル・アイソレータ・ファミリ向け評価用ボード
- EVAL-ADuM7643: ADuM764x 1kV rms 6チャンネル・デジタル・アイソレータ・ファミリ向け評価用ボード
isoPower:集積化された絶縁型電源
- EVAL-ADuMQS: 16ピン、ワイド・ボディSOICおよびQSOPパッケージのiCoupler®およびisoPower®製品向け評価用ボード
- EVAL-ADuM5211: ADuM521xおよびADuM621x DC/DCコンバータ内蔵2チャンネル・デジタル・アイソレータ・ファミリ向け評価用ボード
絶縁型USB
- EVAL-ADUM4160: ADuM3160およびADuM4160 USBアイソレータ向け評価用ボード
絶縁型ゲート・ドライバ
- EVAL-ADUM3221A: ADuM3220およびADuM3221 4A絶縁型2チャンネル・ゲート・ドライバ向け評価用ボード
- EVAL-ADUM3223A: ADUM3223 3kV rms絶縁型ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ、4A出力向け評価用ボード
- EVAL-ADUM4223A: ADUM4223 5kV rms絶縁型ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ、4A出力向け評価用ボード
リニア・アイソレータ
- EVAL-ADuM3190: ADuM3190絶縁型誤差アンプ向け評価用ボード
絶縁型スイッチング・レギュレータ
- EVAL-ADUM3070: ADuM3070フィードバック内蔵絶縁型スイッチング・レギュレータ向け評価用ボード
- EVAL-ADUM3471: ADuM347x 2.5kV rms 4チャンネル・デジタル・アイソレータ内蔵絶縁型スイッチング・レギュレータ・ファミリ向け評価用ボード
- EVAL-ADUM4070: ADuM4070フィードバック内蔵5kV rms絶縁型スイッチング・レギュレータ向け評価用ボード
- EVAL-ADuM4471: ADuM447x 5kV rms 4チャンネル・デジタル・アイソレータ内蔵絶縁型スイッチング・レギュレータ・ファミリ向け評価用ボード
ezLINX™ 絶縁型インターフェース開発環境
-
ezLINX™: プラグ・アンド・プレイでデジタル・アイソレーション通信規格の8つの物理層を評価できる費用対効果の高い方法