製品概要

機能と利点

  • isoPower 内蔵の絶縁型 DC/DC コンバータ
  • 安定化 3.15 V または 5.25 V 出力
  • 最大出力 150 mW
  • 沿面距離 5 mm の 20 ピン SSOP パッケージ
  • 高温動作: 105°C
  • 高いコモンモード過渡耐圧: >25 kV/μs

製品概要

EVAL-ADuM5211EBZ は、ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212 と ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212 の 150 mW 絶縁型電力モジュールをサポートします。JEDEC 規格 SSOP20 パッド・レイアウトを提供するとともに、必要な出力電圧の設定、イネーブル制御の設定、オンボード・ロードとバイパス・コンデンサに対する複数位置をサポートします。


isoPower デバイスは、高周波高出力スイッチング回路を使用し、チップ・スケール、空芯トランス全体に対する電力伝送を可能にします。この評価用ボードには、AN-0971 アプリケーション・ノートの EMI 軽減に関する推奨事項が反映されています。採用されている技術によって、この PCB および電力モジュールは電圧および負荷範囲に応じて CISPER22 クラスA またはクラスB の条件を満たすことができます。

ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212 と ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212 のすべての仕様は、アナログ・デバイセズが提供する DuM5210/ADuM5211/ADuM5212 と ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212 のデータシートにそれぞれ記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザー・ガイドと併せて参照してください。

対象となる製品