製品概要
機能と利点
製品概要
MAX9984の評価キット(EVキット)は、GSM、WCDMA、およびWiMAX基地局ダウンコンバージョンミキサMAX9984の評価を容易にします。このEVキットは完全実装および出荷時試験済みです。このEVキットの入出力ポートに50Ωの標準SMAコネクタを備えているため、テストベンチで迅速かつ容易に評価することができます。
このデバイスを評価するのに必要な試験機器リスト、機能検証用の簡単明瞭な試験手順、EVキット回路の説明、回路図、EVキットの部品表(BOM)、およびPCBの各層ごとのアートワークが、このドキュメントに記載されています。これらキットの価格や入手性についてはMaxim Direct Asiaのフリーダイヤル0120-551056 (日本語対応)までお問い合わせください。
アプリケーション
- 400MHz~700MHz OFDM/WiMAX CPEおよび基地局機器
- 850MHz WCDMA基地局
- cdmaOne™およびcdma2000®基地局
- デジタルおよびスペクトラム拡散通信システム
- 固定ブロードバンド無線アクセス
- GSM 850/GSM 900 2Gおよび2.5G EDGE基地局
- iDEN®基地局
- マイクロ波リンク
- 軍事用システム
- プリディストーションレシーバ
- 個人用携帯無線機(PMR)
- ワイヤレスローカルループ(WLL)
関連資料
-
MAX9984EVKIT: MAX9984の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2006/01/23PDF715K
-
RFおよびミックスドシグナルPCBレイアウトの一般的ガイドライン2012/02/02