製品概要

機能と利点

  • MAX86176を評価するための便利なプラットフォーム
  • アクセスしやすい多数のテストポイント
  • リアルタイム監視およびプロット
  • データ・ロギング機能
  • Bluetooth LE
  • Windows® 10対応GUIソフトウェア
  • IEC 60601-2-47準拠のテストを容易化

技術文書一式は、秘密保持契約書(NDA)にご記入いただくと利用可能になります。
秘密保持契約をご希望の場合はこちらをご覧ください

製品概要

MAX86176の評価用キット(EVキット)は、光電式容積脈波記録法(PPG)と心電図(ECG)の測定機能を備えたMAX86176の機能および特長を評価するためのプラットフォームを提供します。このEVキットによって柔軟なハードウェアおよびソフトウェア設定が可能になり、ユーザー・アプリケーション用にMAX86176を設定し最適化する方法を迅速に学ぶために役立ちます。

MAX86176は完全なPPGおよびECGアナログ・フロントエンド・ソリューションで、同時に動作可能な2つの光学読出しチャンネルと1つのシングルリードECGチャンネルで構成されています。光学読出しチャンネルは、最大6個のLEDと4個のフォトダイオード入力をサポートします。

MAX86176のEVキットは2つのボードで構成されます。MAXSENSORBLE_EVKIT_Bはマイクロコントローラ(MCU)ボードで、MAX86176_EVKIT_AはMAX86176を備えたセンサー・ボードです。PPGおよびECG測定機能を可能にするため、センサー・ボードには3個のLED(赤、緑、IR)、3個のディスクリート・フォトダイオード(Vishay VEMD8080)、3個のLED、1個のフォトダイオード・モジュール(Osram SFH7050)、およびECGチャンネルの部品構成も含まれています。EVキットは、USB-C - USB-Aケーブルを使用してPCとUSB接続するか、LiPoバッテリーから給電することができます。このEVキットは、Windowsに組み込まれたBluetooth®(Win BLE)を使用してMAX86176GUI(ユーザーのシステムにインストールが必要)と通信します。このEVキットには最新のファームウェアが含まれていますが、ファームウェアの変更が必要な場合のためにプログラミング回路基板のMAXDAP-TYPE-Cが付属します。

アプリケーション

  • PPG (MAX86176):臨床的精度を備えたフィットネス、ウェルネス、医療用ウェアラブル・デバイス
  • PPG (MAX86176):手首、指、耳、その他の場所に最適
  • PPG (MAX86176):心拍数、酸素飽和度(SpO2)、筋肉と組織の酸素飽和度(SmO2とStO2)、体の水分量を検出するために最適化された性能
  • ECG (MAX86176/MAX30005):心房細動(AFib)およびその他の不整脈検出用シングルリード・イベント・モニター
  • ECG (MAX86176/MAX30005):在宅/院内モニタリング用シングルリード無線パッチ
  • ECG (MAX86176/MAX30005):フィットネス・アプリケーション用チェストバンド心拍モニター
  • ECG (MAX86176/MAX30005):生体認証とECGオンデマンド・アプリケーション
  • PPG-ECG SYNC (MAX86176):PPGとECGを完全に同期させたPTT測定用信号経路