製品概要
機能と利点
- MAX77789(シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ用USB Type-C自律型チャージャ)を評価
- 入力動作範囲:4.6V~13.4V
- 最大3.15Aの充電電流をサポート
- 5V、1.5A OTGモード、およびBYPリバース・ブーストを実証
- JEITA準拠を検証するためのオンボードのサーミスタ・オプションを装備
- USB Type-C電源検出およびシンク・デバイスを実証
- スペクトラム拡散を実証
- 工場出荷時モードの評価が簡単
- MAXUSB_INTERFACE#でWindows PCと簡単に通信
- オプションのソフトウェア制御のためのI2Cシリアル・インターフェースを駆動するGUIソフトウェア
製品概要
MAX77789評価用キット(EVキット)は、組み立てが完了したテスト済みのプリント回路基板(PCB)です。MAX77789(I2Cで構成可能な3.15A USB Type-C®、WLPパッケージのスタンドアロン・チャージャ)の評価を目的としています。
MAX77789 EVキットには、IC評価用ボード、USB Micro-Bケーブル、MAXUSB_INTERFACE#ボードが同梱されています。MAXUSB_INTERFACE#ボードにより、このEVキットでWindows®ベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアを使用できるようになります。このソフトウェアは、MAX77789 のWebページ([ツールおよびシミュレーション]タブ)からダウンロードできます。このEVキットのソフトウェアを使用するには、Windows 7以降のWindowsオペレーティング・システムが必要です。
はじめに
必要な装置
- MAX77789評価用キット
- USB Type-Cトラベル・アダプタとケーブル
- USB Micro-Bケーブル
- MAXUSBインターフェース・ボード
- Windows 7以降のオペレーティング・システムとUSBポートを備えたPC
- バッテリまたはバッテリ・シミュレータ
- 電源
- オシロスコープ
- マルチメータ
関連資料
-
MAX77789EVKIT: MAX77789 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 1)2025/03/18PDF1 M