製品概要
機能と利点
- Drops Only 43mV at 500mA
- Less than 10nA Leakage When Reverse-Biased From VDD
- Supply Voltage Range: Between 1.2V and 5.5V
- Low Supply Quiescent Current: 300nA (typ), 500nA (max)
- Thermally Self-Protecting
- -40°C to +125°C Temperature Range
- Evaluates MAX40203ANS+
- Accommodates Easy-to-Use Components
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- バッテリバックアップシステム
- 携帯電話
- 電子玩具
- ノートブックおよびタブレットコンピュータ
- ポータブル医療機器
- 電力線フォルトレコーダ
- USB給電ペリフェラル
関連資料
-
MAX40203WEVKIT: Evaluation Kit for the MAX40203 Data Sheet (Rev. 0)2020/10/09PDF540K