製品概要

機能と利点

  • 電圧降下:45mV以下(500mA時)
  • 逆バイアス時のリーク電流:2µA以下
  • 電源電圧範囲:1.5V~5.5V
  • 低自己消費電流:7µA (typ)、18µA (max)
  • 自己熱保護
  • 小型4ピンWLP (0.73mm × 0.73mm)
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • MAX40200ANS+を評価
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX40200の評価キット(EVキット)は、「理想ダイオード」のMAX40200を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、小型、省スペース4ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止されたMAX40200を実証します。MAX40200は5ピンSOT23 (MAX40200AUK+)でも提供されますが、このEVキットとは互換性がありません。

MAX40200のEVキットのPCBには、2つのMAX40200ANS+デバイスが実装されています。MAX40200デバイスは、電圧降下が非常に小さく「理想ダイオード」に近い性能を示す電流スイッチです。

MAX40200デバイスは、小型4ピンWLP (0.73mm × 0.73mm、0.35mmピッチ、高さわずか0.5mm)で提供されます。このデバイスは、-40℃~+125℃の拡張温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 電子玩具
  • ノートブックおよびタブレットコンピュータ
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • ポータブル/ウェアラブル医療機器
  • USB給電ペリフェラル