製品概要

機能と利点

  • 2つの個別の回路を1つのボード上に実装
    • 8ピンTDFN (2mm x 2mm)のMAX38902A/B ICを評価
    • 6ピンWLP (1.45mm x 0.86mm)のMAX38902C/D ICを評価
  • 入力範囲:1.7V~5.5V
  • ジャンパ設定可能な出力電圧:1.2V~5.0V (MAX38902A、ボードに実装)
  • 抵抗で設定可能な出力電圧:0.6V~5.3V (MAX38902B、ICの交換による)
  • 抵抗で設定可能な出力電圧:0.6V~5.3V (MAX38902C、ボードに実装)
  • 出荷時設定出力電圧:1.2V~5.0V (MAX38902D、ICの交換による)
  • 出力電流:最大500mA
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションサイズを実証
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX38902の評価キット(EVキット)は、低ノイズリニアレギュレータのMAX38902A/B/C/D ICファミリを評価します。MAX38902のEVキットは、MAX38902A/B/C/Dファミリの2つの異なるICパッケージを評価する2つの個別の回路を備えています。EVキットの両方の回路は1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、0.6V~5.3Vの任意の出力電圧範囲を提供します。TDFN回路はMAX38902A/Bを評価し、ウェハレベルパッケージ(WLP)回路はMAX38902C/Dを評価します。EVキットの各回路の出力は最大500mAの電流を供給します。

このEVキットには、MAX38902A-ATA+およびMAX38902C-ANT+が実装されています。

アプリケーション

  • オーディオシステム
  • 通信回路
  • 高分解能データ収集システム