製品概要
機能と利点
- 6ピンWLPのMAX38640/1/2/3 A/B ICファミリを評価
- 入力範囲:1.8V~5.5V
- 設定可能な出力電圧:0.7V~3.3V
- 出力電流:最大175mA/350mA/700mA
- 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションサイズを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX38640の評価キット(EVキット)は、ウェハレベルパッケージ(WLP)に封止された超低自己消費電流ステップダウンDC-DCコンバータのMAX38640/1/2/3 A/B ICファミリを評価します。このEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲で動作し、抵抗で設定可能な0.7V~3.3Vの出力電圧を提供します。このEVキットは、入力電圧と出力電圧の比率に応じて最大175mA/350mA/700mAの電流を供給します。
このEVキットには、MAX38640AENT+が実装されています。
関連資料
-
MAX38640EVKIT-WLP BOM2023/05/22PDF20K
-
MAX38640EVKIT#WLP ODB File - Design Files2022/10/10TGZ870K